Global icon

Résultats:3éléments
  • BM28
    recommandé

    BM28 série

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height,
    FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

    1. 5A Rated Current

    2. Highly Reliable Contact Design

    3. Superior Mating Operability

    4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission

    5. Environmental Compatibility

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1,
    • Débit
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.35 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.35 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.6 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.6 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Nombre de voies
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3, 5.0 A
    • Courant nominal autre
    • 0.3 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 50.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -40 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FH62
    recommandé

    FH62 série

    Pas de 0,25mm, 1,1mm de hauteur, contact haut et système de verrouillage simple action, connector pour nappe FPC à haute force de retention

    1-design faible encombrement
    2-conception de verrouillage automatique simple action
    3-force de rétention de la nappe FPC élevée
    4-insertion aisée des nappes FPC
    5-accepte les nappes FPC de 0,3mm d'épaisseur
    6-supporte la transmission haut débit
    7-sans halogène
    8-500pcs per reel packing option available (For trial production)

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.1 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.0 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus (Top)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.0 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 4.0 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Nombre de voies
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.25 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH72
    recommandé

    FH72 série

    0.3mm Pitch, 0.9mm Height, Top Contact One Action Lock, High FPC Retention Force Connector

    1. Space-saving design
    2. Automatic one action lock design
    3. High FPC retention force
    4. Easy FPC insertion
    5. Compatible with 0.2mm thickness FPC
    6. Detect FPC Mis-Mating with Original Structure
    7. Environmental
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.9 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.5 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus (Top)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.2 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 3.5 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 3.5 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Nombre de voies
    • 11, 15, 21, 31
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.3 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
Résultats:3éléments