Global icon

Résultats:4éléments
  • FH35C
    recommandé

    FH35C série

    Connecteurs FPC type double-face, back-flip, 0,9 mm de hauteur, au pas de 0,3 mm

    1. Connecteur double face au pas de 0,3 mm
    2. Rétention de FPC améliorée grâce aux contacts à la structure originale d'Hirose et à l'actuator back-flip
    3. Compatibles avec les transmissions à haut débit
    4. Livrés avec actuator ouvert
    5. Insertion facile de FPC
    6. Compatibles avec les FPC d'épaisseur 0,2 mm
    7. Protection "bottom side"
    8. Sans halogène
    9. Compatibles avec le montage automatique
    10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.9 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.2 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus et dessous (Top & Bottom)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.2 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 3.35 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 4.2 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Retour
    • Nombre de voies
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.3 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
    • Caractéristiques techniques
    • eDP, MIPI
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
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.2 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH64MA
    recommandé

    FH64MA série

    Pas de 0,25mm, 0,5mm de hauteur, contact haut, connecteur pour nappe FPC super bas-profil avec actuateur en face arrière

    1.super bas-profil, contact haut
    2.design faible encombrement
    3.insertion nappe FPC aisée
    4.force de rétention de la nappe FPC élevée
    5.nappe FPC facile à fabriquer malgré un pas fin
    6.detection aiséede la mauvaise mise-en-place de la nappe FPC grâce au méchanisme propriètaire de verrouillage
    7.sans halogène
    8.500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.15 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus (Top)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.12 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 2.92 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 3.15 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Retour
    • Nombre de voies
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.25 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
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
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.2 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH76
    recommandé

    FH76 série

    0.175mm Pitch / 0.5mm Height One Action Lock, Top Contact, FPC Connector
    1. Ultra Low Height, Space-saving
    2. Automatic One Action Locking Design
    3. Improved FPC Retention Force with Lock Structure
    4. Unique Mechanism Detects Mis-mating of FPC
    5. Environmental Compatibility

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.35 mm
    • Longueur du connecteur
    • 7.655 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 2.95 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus (Top)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.12 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 2.95 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 2.95 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Une seule action
    • Nombre de voies
    • 34
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.175 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
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
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.15 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH80
    recommandé

    FH80 série

    0.15/0.225mm Pitch, 0.44mm Height, Top Contact, Power & Signal Hybrid,
    Back Flip FPC Connector

     

    1 The world's lowest-profile class ZIF connector
     - Super low profile 0.44mm height
     - Space-saving 0.15mm pitch, 2.92mm depth (Actuator locked status)
    2 2A for Rated current
     - Power contact: 2A/pos.
     - Signal contact: 0.2A/pos.

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.3, 0.45 mm
    • Longueur du connecteur
    • 2.8, 3.625, 4.15, 4.525 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.44 mm
    • Largeur du connecteur
    • 2.92 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus (Top)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 2.8 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 2.92 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Retour
    • Nombre de voies
    • 6, 10, 19
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.15, 0.225 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
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
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.2, 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • 0.2 A
    • Type de connecteur de détail
Résultats:4éléments