Global icon

Résultats:2éléments
  • DF53
    recommandé

    DF53 série

    [SignalBee™]

    0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

    1 ‘Industry’s smallest‘ 0.6mm pitch crimp connector 1.45mm height, 3.55mm depth
    2 Up to 1.3A Max. when using 2 positions for power.
    3 Robust design withstands cable wiring.
    4 Box-shaped contact design provides contact stability
    5 Crimp case design prevents incomplete mating
    6 Halogen Free

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    • Courant nominal
    • 1.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • Pas d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Pas du contact
    • 0.6 mm
    • Longueur du connecteur
    • 2.9, 3.0, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.7, 7.8, 8.9, 9.0, 10.1, 10.2, 11.3, 11.4, 12.5, 12.6, 13.7, 13.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 2.15, 2.82 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.35, 1.45 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 20
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 32
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.4 mm²
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
  • DF58
    recommandé

    DF58 série

    [SnapBee™]

    Connecteur d'alimentation bas profil de 1mm de hauteur carte-à-fil, faible encombrement
     

    1-faible encombrement, connecteur bas-profil
    2-accouplement vertical sequentiel
    3-système propriétaire de verrouillage VISe
    4-courant nominal jusqu'à 3.0A (pour le 2 voies et câble AWG 28)
    5-haute fiabilité de contact électrique
    6-sans halogène

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 6
    • Courant nominal
    • 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 100.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 1.2 mm
    • Pas du contact
    • 1.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 6.9, 7.0, 9.3, 9.4 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.47, 4.77 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.95, 0.975 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28
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
Résultats:2éléments