Global icon

Résultats:1éléments
  • MS-190

    MS-190 série

    Connecteur coaxial ultra-compact avec commutateur, 0 jusqu'à 11GHz, 0,68mm de hauteur.

    Les séries MS-190 sont des connecteurs ultra-compacts avec commutateurs développés pour l'inspection des circuits haute fréquence et avec des modules de fonctionnalité RF.
    Ils peuvent être utilisés sur les circuits haute densités pour les smartphones miniatures, les équipements portables et n'importe quel autre appareil ayant des capacités de communication.
    Il supporte les hautes fréquences jusqu'à 11GHz et permet une inspection et une securisation aisées des circuits.


    1. Fonctionne sur une large gamme de fréquences
    2. Faible perte d'insertion
    3. Économie d'espace et conception à bas-profil
    4. Haute fiabilité de contact
    5.Barrière contre l'intrusion des poussières et du flux de brasage
    6. Pick & place sur carte
    7. Sans béryllium, sans halogène

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • SMA
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100, 300 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
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
    • 0.81 mm
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
    • White
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • MS-190
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • SMA
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
Résultats:1éléments