Global icon

狭ピッチ コネクタ セレクトマップ

基板対FPC接続/狭ピッチコネクタをまとめたページです。
このページでは使用用途やサイズ、定格電流といった切り口で、最適なコネクタをお選びいただけます。
技術的なご質問はお気軽に お問い合わせ ください。

以下のコネクタタイプから、ご要望に合ったコネクタをお選びください。
コネクタタイプを選択すると、タイプ別にコネクタのスペックを比較できます。

Standard Type セレクトマップ

  • STEP 1
    スタンダードタイプコネクタのセレクトマップです。
    ご希望のコネクタのピッチ/スタッキングハイトの組み合わせをお選びください。
    該当するコネクタ数を表示しています。
  • STEP 2
    ピッチ/スタッキングハイトの組み合わせが複数あるシリーズはスペックを比較いただき、
    ご希望に近いコネクタをお選びください。
  • STEP 3
    製品についてのご質問やご注文は コチラ よりお気軽にお問い合わせください
Height, Pitch 0.3 0.35 0.4
0.5 2 Series
0.6 4 Series
0.7
0.8 1 Series 1 Series
0.9
1.0 1 Series
1.5~4.0 1 Series
サイズ表記説明

Pitch=0.3, Height=0.5

Series 製品幅
(mm)
信号ピン 芯数 電源端子電流値
(A/pin)
長手寸法
(mm)
BM55 Series 1.5 2 5.0 Ln+2.46
BM55 Series
BK10 Series 1.7 30 5.0 Ln+2.95
BK10 Series

※1:電源ピンは2pinです  ※2:Ln=ピッチ×芯数/2

Pitch=0.35, Height=0.6

Series 製品幅
(mm)
信号ピン 芯数 電源端子電流値
(A/pin)
長手寸法
(mm)
BK13 Series 1.9 10, 24, 32, 40, 50, 60 5.0 Ln+2.6
BK13 Series
BM28 Series 1.7 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60 5.0 Ln+2.95
BM28 Series
BM29 Series 1.5 2, 4, 6, 12, 24 3.0 Ln+2.46
BM29 Series
BM23FR Series 1.98 10, 14, 20, 24, 30, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 64 Ln+2.85
BM23FR Series

※1:電源ピンは2pinです  ※2:Ln=ピッチ×芯数/2

Battery Type セレクトマップ

バッテリータイプコネクタのセレクトマップです。
スペックを比較いただき、ご希望に近いコネクタをお選びください。

サイズ表記説明

Pitch=0.35, Height=0.6

Series 製品幅
(mm)
信号ピン 芯数 電源端子電流値
(A/pin)
長手寸法
(mm)
BM50 Series 2.0 4 15 Ln+4.15
BM50 Series
BM29 Series 1.5 2, 4, 6, 12, 24 3.0 Ln+2.46
BM29 Series

※1:電源ピンは2pinです  ※2:Ln=ピッチ×芯数/2

Pitch=0.4, Height=0.7

Series 製品幅
(mm)
信号ピン 芯数 電源端子電流値
(A/pin)
長手寸法
(mm)
BK22 Series 2.3 4.6 15 Ln+4.6
BK22 Series
BM25 Series 2.6 410 Ln+4.6
BM25 Series

※1:電源ピンは2pinです  ※2:Ln=ピッチ×芯数/2

High Speed Type セレクトマップ

ハイスピードタイプ(高速伝送)のコネクタのセレクトマップです。
スペックを比較いただき、ご希望に近いコネクタをお選びください。

サイズ表記説明

Pitch=0.35, Height=0.6

Series 製品幅
(mm)
信号ピン 芯数 RF 信号特性 長手寸法
(mm)
BK35 Series 2.2 16, 30, 56 0~5GHz:1.3MAX
5~10GHz:1.4MAX
10~20GHz:1.5MAX
20~40GHz:1.8MAX
プラグ: Ln+3.15
レセプタクル: Ln+3.75
BK35 Series

※Ln=ピッチ×(芯数/2-1)