コネクタの開発や生産を支える試験設備や評価体制など、当社の品質保証体制をご紹介いたします。
【紹介動画】国内初! ISO/IEC17025 試験設備・評価体制
国内コネクタ専業メーカーとしては初めて、試験所・校正機関の国際的認証システム“ISO / IEC17025”を認定取得しました(2004年:一関試験センター [2018年新棟建設])。“ISO/IEC17025”とは、試験所が正確な測定結果を生み出す能力があるかどうかを、認定する規格です。世界の多くの国が、“ISO/IEC17025”を試験所の技術力の判断基準としています。
また、EMC試験室(電波暗室、シールドルーム)を開設し、“ISO / IEC17025”を認定取得しました(2018年:ヒロセ電機本社)。試験では、「設計、解析、実測」の過程に相互関係を持たせるコリレーション技術を活用します(解析結果から実測結果の予測が可能)。当社では、この「設計、解析、実測」を一つの拠点で集約してできる体制を整え、製品の品質向上と開発リードタイム短縮の両立を図っています。
ショートVer.
本編 ver.