産業用イーサネット対応インタフェースコネクタを豊富にラインナップ
ドイツが主導する「インダストリー4.0」などICT(Information and Communication Technology)技術を活用した製造現場の効率化が進む中、機器同士をイーサネットで接続する通信回線は増加傾向にあります。それに伴い、コネクタに対するニーズも多様化しています。
ヒロセ電機では、産業用イーサネットに対応するインタフェースコネクタを豊富にラインナップしています。規格品からヒロセオリジナルコネクタ、最先端のシングルペア対応コネクタなど豊富なバリエーションから、お客様のニーズに合うコネクタをご提案いたします。
接続方法、ご使用環境から選ぶ
ヒロセ電機では、お客様の用途やご使用環境に適したコネクタを豊富にラインナップしています。
各種機器のイーサネット接続に長年ご採用いただいているRJ-45などの規格品はもちろん、サイズの小型化や結線作業性、シールド性能をより向上したヒロセ電機オリジナルのコネクタ、また従来の2ペア、4ペア対応のコネクタから、将来的に普及が予想される2芯1ペアのシングルペアイーサネット対応コネクタまで幅広くご用意しているので、ご要望に合うコネクタが見つかります。

伝送規格から選ぶ
イーサネットの規格は伝送速度や使用するケーブルにより様々です。
ヒロセでは対応通信速度が1Gbpsの一般的なLANケーブルであるCat.5eから、次世代の10Gbpsイーサネットに対応するCat.6A対応コネクタまで幅広くご用意しています。
*Cat.5e相当の伝送に対応。
おすすめのアプリケーション
豊富なラインナップの中からお客様が設計・開発中の機器に最適なイーサネット対応コネクタをお選びいただけます。
スマートファクトリーに欠かせないロボットやコントローラをはじめ、鉄道車輛など様々な機器にご使用いただけます。
| シリーズ名 | ix Industrial™ | TM61P | TM31P | TM21P | TM21R | LF |
T1 (開発中) |
| 特長 | IEC 61076-3-124 |
IEC60603-7 |
IEC60603-7 Cat.6A対応 RJ-45プラグ |
IEC60603-7 Cat.5e対応 RJ-45レセプタクル |
IEC60603-7 Cat.5e対応 RJ-45プラグ |
Cat.6A対応 防水、シールド |
IEC 63171-6 |
| PLC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サーボドライブ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ロボット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 工作機械 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| マシンビジョン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| センサ | 〇 | 〇 | |||||
| AGV/AMR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 鉄道(機器内部) | 〇 |
製品紹介
従来のRJ-45に比べて体積を約75%削減した小型インタフェースコネクタです。
小型ながら5,000回の挿抜が可能な圧倒的な堅牢性と強度が特長です。
また、Cat.6A(10Gbps)イーサネットに対応しており安定した高速伝送が可能です。
IEC規格に準拠した次世代の小型イーサネットコネクタです。
ix Industrial™ シリーズ採用事例
SIEMENS AGが開発したサーボドライブシステムのエンコーダ接続部分に採用されています。
少ない組み立て部品点数と容易な結線工程について着目、評価いただき、ix Industrialを採用いただきました。

Cat.6A対応のモジュラープラグです。
360°金属シールドで覆われておりノイズに強い構造です。
また、ix Industrialのケーブル適合範囲とマッチしており、IXハーネス(片端IX-片端RJ45)に最適です。
Cat.6A対応のモジュラープラグです。
360°金属シールドで覆われておりノイズに強い構造です。カバーの色を複数取り揃えており、用途に合わせてお選びいただけます。
Cat.5e対応のモジュラープラグです。
金属シールドで覆われておりEMI対策は万全です。カバーの色を複数取り揃えており、用途に合わせてお選びいただけます。ショートカバータイプもあります。
Cat.5e対応のモジュラーレセプタクルです。
シングルポートタイプはCat.5e、連鎖タイプはCat.5の伝送性能をクリアしています。
光インジケータを内蔵しているので、筐体側に光インジケータ専用のスペースを設ける必要が無く、省スペース化を実現します。
TM シリーズ採用事例
RJ-45コネクタとして、サーボドライブなどの産業機器に幅広くご採用いただいております。

■ LF シリーズ
金属製シェルの小型堅牢丸形インタフェースコネクタです。
かん合状態でIPX7/IPX8の防水規格に対応しており、結露や水濡れが心配な環境でも安心してお使いいただけます。
また小型堅牢ながらノイズを確実に防ぐシールド構造です。
ストレート接続、ライトアングル接続、はんだ結線、圧着結線、電源信号複合タイプなど豊富なバリエーションの中からお選びいただけます。
LF シリーズ採用事例
大手ロボットメーカーのロボット本体と、先端に付くグリッパーおよびロータリージョイントに、ストレートタイプと低背ライトアングルタイプご採用いただいております。

■ T1 シリーズ(開発中)
シングルペアイーサネット対応コネクタです。
シングルペアイーサネットとは、1対のツイストペアケーブルでイーサネット信号を流す伝送技術です。 開発中のコネクタは、IEEE802.3 BASE-T1の標準規格に採用されました。