Global icon

シリーズ検索:8件あります
  • DF36
    おすすめ

    DF36 シリーズ

    0.4mmピッチ垂直かん合 細線同軸コネクタ

    1.高密度実装および小径のヒンジ対応
    2.シールド性能の強化
    3.クリック感のある確実なロック構造
    4.信頼性の高い接触構造
    5.はんだ上がり防止
    6.堅牢なプラグ構造
    7.RoHS2、ハロゲンフリー対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Metal cover
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • 定格電流
    • 0.25 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 2.8, 4.4 mm
    • 本体高さ
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線タイプ
    • 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 46
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 42
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • DH
    おすすめ

    DH シリーズ

    高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

     

    1.小型設計 (弊社ハーフピッチコネクタと比較して開口部面積を約50%削減)

    2.堅牢構造

    3.独自の圧接構造

    4.EMIを考慮したシールド構造

    5.豊富なバリエーション

    6.高速伝送対応

     

     

     

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 2.5 Gbps
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 1000
    • 極数
    • 17, 27, 37, 51
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ねじ止め, ラッチロック
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧接
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 0
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー, カバーケース, ユニット, コードクランプ
  • IX
    おすすめ

    IX シリーズ

    [ix Industrial™]

    IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ
    産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ
    IEC規格準拠 IEC 61076-3-124
    小型化、堅牢化、高速化を実現
    高いEMC耐性

    1. 小さいから、もっと自由に
    2. 脱破損
    3. 幅広い通信をサポート
    4. イーサネットも、それ以外も
    5. 優秀なノイズ耐性
    6. 簡単なのにしっかりロック
    7. THR(スルーホールリフロー)実装対応
    8. 汎用工具で結線可能な現場結線タイプもご用意 ※現場結線プラグのみ

     

    小型防水プッシュプルタイプ
    小型化、堅牢化、高速化且つ高い防水性・防塵性を実現
    高いEMC耐性

    1.  IP65、IP67対応
    2. プッシュプルロック 
    3. 高密度実装可能
    4. どのレセプタクルとも組み合わせ可能

     

    防滴カバータイプ
    1. 防滴/防塵:かん合状態でIP54対応
    2. 高密度実装– 実装ピッチ15mm
    3. すべての ix Industrial レセプタクルに対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 伝送規格
    • CAT6A
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 挿抜回数
    • 100, 750, 5000
    • 極数
    • 8, 10
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • プッシュプル, ラッチロック
    • 定格電流
    • 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧接
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 70, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • ZX
    おすすめ

    ZX シリーズ

    Micro-USB(USB2.0)コネクタ

    ZXシリーズは、携帯端末機器用のUSBインタフェースに使用するMicro-USBコネクタです。
    レセプタクル・プラグとも、豊富なバリエーションを取り揃えておりますので、様々な使用用途・実装形態に対応可能です。

    1. 高速伝送(USB2.0)対応
    2. レセプタクル バリエーション
    3. プラグ バリエーション
    4. スムーズな抜き差しで高寿命を実現した構造
    5. Micro-USBの認証(TID番号)を業界で初めて取得

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Plug shell
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • MicroUSB
    • 準拠規格
    • USB
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0
    • 伝送速度
    • 0.48 Gbps
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 10000
    • 極数
    • 5
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.65 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 定格電流
    • 1.8 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード, リバース オンボード, リバース オフセット, スタンダード ボトムマウント
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
  • FX15

    FX15 シリーズ

    LVDS対応1mmピッチケーブル対基板用コネクタ

    1.2列接点・1列リードによる小型・省スペース構造
    2.省スペースでありながら伝送路を等長化
    3.豊富なバリエーション
    4.大きなガイド形状による優れた嵌合性
    5.優れたサイドロック操作性
    6.高いシールド効果(FX15Sシリーズ)
    7.RoHS対応
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子, その他
    • パーツ
    • Ground plate
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 21, 31, 41, 51
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 22.4, 24.8, 25.7, 27.0, 27.4, 29.8, 30.06, 31.9, 32.0, 32.4, 32.85, 34.2, 36.9, 37.0, 37.4, 37.85 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.4, 4.8, 5.5, 5.6, 11.4, 11.45 mm
    • 本体高さ
    • 2.2, 3.1, 4.8, 5.3, 6.15, 13.0, 13.45, 13.6 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • はい
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 50
    • 接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • めっき厚
    • 0.1, 0.3 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー, 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 30, 32, 40
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28, 30, 36
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • FX16

    FX16 シリーズ

    次世代高速伝送用 0.5mmピッチ ケーブル対基板用コネクタ

    1.次世代高速伝送対応
    2.V-by-One®HS対応コネクタ
    3.FFCハーネス作業が容易となるフリップロックハーネス構造(特許取得済み)
    4.垂直嵌合ケーブル水平引き出し
    5.プラグ、ケーブル、嵌合、芯数バリエーションが豊富
    6.RoHS対応
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Ground plate
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 21, 31, 41, 51
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.4, 27.85, 28.6, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.5, 5.55, 8.65, 8.7, 13.3, 15.0 mm
    • 本体高さ
    • 3.5, 3.7, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 50
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 半田付け, FFC接続
    • 適合電線タイプ
    • シールド FFC, 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 40
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 36
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 80 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • TM11R

    TM11R シリーズ

    EMI対応モジュラージャックコネクタ

    1. ジャックコネクタはシールドで覆われており、その部分がコネクタ挿入時に先に接触
    2. ジャックコネクタはISO 8877(ISDNインターフェイスコネクタ)準拠

    • コネクタ形状
    • ジャック
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • RJ-11, RJ-45
    • 準拠規格
    • FCC, ISO8877
    • 安全規格
    • UL
    • 伝送規格
    • CAT3, CAT5
    • 伝送速度
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • 防水性能
    • 開口部サイズ
    • 6, 8
    • 極数
    • 6, 8
    • ポート数
    • 1, 4
    • シールド機能
    • 結線方法
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.1, 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 適合電線タイプ
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 挿抜回数
    • 200
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
  • TM21P

    TM21P シリーズ

    CAT5/CAT5e規格対応モジュラープラグ

    1. 高速LAN伝送へ対応
    2. EMI対策 (TM21※P-88P)
    3. プラグラッチ保護対策 (TM21P-88P)
    4. ハーネス方式
    5. 結線作業工程を単純化 (TM21※P-88P)
    6. ISO 8877規格に準拠 ISO 8877規格 (ISDN インターフェイスコネクタ)

    • コネクタ形状
    • プラグ
    • パーツ
    • Shielded Plug unit and Cover, Cover, Guide plate, Shielded Plug unit and Short Cover, Non-shielded Plug
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • RJ-45
    • 準拠規格
    • FCC, ISO8877
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 伝送速度
    • 1.0 Gbps
    • 防水性能
    • 開口部サイズ
    • 8
    • 極数
    • 8
    • ポート数
    • 1
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 結線方法
    • ピアッシング
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 適合電線タイプ
    • シールドケーブル, ノンシールドケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 25
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.2 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.2 mm²
    • 挿抜回数
    • 200, 750
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 0
    • コネクタ形状詳細
    • カバーケース, アクセサリー
シリーズ検索:8件あります