Global icon

シリーズ検索:9件あります
  • DH
    おすすめ

    DH シリーズ

    高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

     

    1.小型設計 (弊社ハーフピッチコネクタと比較して開口部面積を約50%削減)

    2.堅牢構造

    3.独自の圧接構造

    4.EMIを考慮したシールド構造

    5.豊富なバリエーション

    6.高速伝送対応

     

     

     

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 2.5 Gbps
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 1000
    • 極数
    • 17, 27, 37, 51
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ねじ止め, ラッチロック
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧接
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 0
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー, カバーケース, ユニット, コードクランプ
  • HR34B
    おすすめ

    HR34B シリーズ

    プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ

    1. 防水構造
    2. 優れたかん合操作性
    3. ケーブル引き出し方向の選択が可能
    4. 安全規格

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 3.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0, 400.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0, 400.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 4, 10
    • その他極数
    • 1 ground terminal
    • シェルサイズ (mm)
    • 12 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -20 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP 67, IP 68, IP X8
    • 接触抵抗
    • 20.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 900, 2000 V Max.
    • ロック方式
    • プッシュオン バヨネット
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 500
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 金, 銀
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 金属, プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • クローム
    • コネクタ形状詳細
  • IX
    おすすめ

    IX シリーズ

    [ix Industrial™]

    IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ
    産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ
    IEC規格準拠 IEC 61076-3-124
    小型化、堅牢化、高速化を実現
    高いEMC耐性

    1. 小さいから、もっと自由に
    2. 脱破損
    3. 幅広い通信をサポート
    4. イーサネットも、それ以外も
    5. 優秀なノイズ耐性
    6. 簡単なのにしっかりロック
    7. THR(スルーホールリフロー)実装対応
    8. 汎用工具で結線可能な現場結線タイプもご用意 ※現場結線プラグのみ

     

    小型防水プッシュプルタイプ
    小型化、堅牢化、高速化且つ高い防水性・防塵性を実現
    高いEMC耐性

    1.  IP65、IP67対応
    2. プッシュプルロック 
    3. 高密度実装可能
    4. どのレセプタクルとも組み合わせ可能

     

    防滴カバータイプ
    1. 防滴/防塵:かん合状態でIP54対応
    2. 高密度実装– 実装ピッチ15mm
    3. すべての ix Industrial レセプタクルに対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 伝送規格
    • CAT6A
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 挿抜回数
    • 100, 750, 5000
    • 極数
    • 8, 10
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • プッシュプル, ラッチロック
    • 定格電流
    • 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧接
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 70, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • LF
    おすすめ

    LF シリーズ

    小型防水シールドコネクタ
    1. 小型・堅牢
    2. バヨネットロック構造
    3. 防水構造
    4. シールド線が容易に接続
    5. 組立工数の簡略化
    6. 豊富なバリエーション
    7. 高速伝送対応 Cat. 5e(1Gbps)、Cat. 6A(10Gbps) 高速イーサネット対応
    8. 屋外での長期間使用に対応 9. 安全規格を取得
    10. RoHS2準拠

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
    • パーツ
    • Flange, Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • CAT5e, CAT6A
    • 定格電流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • その他極数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • シェルサイズ (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, ねじ止め, バヨネット
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • TM61P
    おすすめ

    TM61P シリーズ

    Cat.6A対応、RJ45モジュラープラグ

    1 Cat.6A対応プラグ - 伝送速度:10Gbps - 周波数:500MHz - イーサネット規格:10GBASE-T
    2 EMI対策
    3 結線が容易
    4 当社IXシリーズとのハーネスに対応 *ix IndustrialとRJ45の組み合わせ用に最適

    • コネクタ形状
    • プラグ, その他
    • パーツ
    • Cover
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • RJ-45
    • 準拠規格
    • FCC
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • CAT6A
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • 開口部サイズ
    • 8
    • 極数
    • 8
    • ポート数
    • 1
    • シールド機能
    • 結線方法
    • ピアッシング
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 適合電線タイプ
    • シールドケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 26
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 挿抜回数
    • 200
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • DX*M

    DX*M シリーズ

    ハーフピッチ(1.27mm)インターフェイス用コネクタ


    1. コンタクト間ピッチが1.27mmの為、小型化に有効。

    2. 嵌合時、静電気等でセットの破壊を防止する為、端子よりシェルが先に接触する構造。

    3. ケーブルの結線方法は、圧接方式でAWG#28に対応。

    4. ロック機構は、ワンタッチロックとスクリューロックがあり、用途に応じて選択可能。

    5. カバーケースは、ダイカストタイプとオーバーモールドタイプをご用意し、ノイズ対応可能。


     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • Cover case
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 1000
    • 極数
    • 14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.27 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ねじ止め, ラッチロック
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧接
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • ユニット, カバーケース
  • MT

    MT シリーズ

    小型モーター向け、レバーロック、防水、電源・信号複合コネクタ

     

    1 レバーロックによる容易な配線作業

    2 電源・信号複合により、モーターの小型化に貢献
    3 モーターに求められる耐振動性を実現

    4 IP67防水対応(かん合時)

    5 用途に合わせた多彩なバリエーション展開

    6 安全規格(UL, C-UL/CSA)対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • 6, 8pos. Male crimp case, 8pos. Female crimp case, 6pos. Female crimp case, Receptacle cover case, Plug cover case
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 挿抜回数
    • 200
    • 極数
    • 6, 8, 14
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • レバーロック
    • 定格電流
    • 1.0, 7.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0, 500.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 18, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, カバーケース
  • TM11R

    TM11R シリーズ

    EMI対応モジュラージャックコネクタ

    1. ジャックコネクタはシールドで覆われており、その部分がコネクタ挿入時に先に接触
    2. ジャックコネクタはISO 8877(ISDNインターフェイスコネクタ)準拠

    • コネクタ形状
    • ジャック
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • RJ-11, RJ-45
    • 準拠規格
    • FCC, ISO8877
    • 安全規格
    • UL
    • 伝送規格
    • CAT3, CAT5
    • 伝送速度
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • 防水性能
    • 開口部サイズ
    • 6, 8
    • 極数
    • 6, 8
    • ポート数
    • 1, 4
    • シールド機能
    • 結線方法
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.1, 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 適合電線タイプ
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 挿抜回数
    • 200
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
  • TM21P

    TM21P シリーズ

    CAT5/CAT5e規格対応モジュラープラグ

    1. 高速LAN伝送へ対応
    2. EMI対策 (TM21※P-88P)
    3. プラグラッチ保護対策 (TM21P-88P)
    4. ハーネス方式
    5. 結線作業工程を単純化 (TM21※P-88P)
    6. ISO 8877規格に準拠 ISO 8877規格 (ISDN インターフェイスコネクタ)

    • コネクタ形状
    • プラグ
    • パーツ
    • Shielded Plug unit and Cover, Cover, Guide plate, Shielded Plug unit and Short Cover, Non-shielded Plug
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • RJ-45
    • 準拠規格
    • FCC, ISO8877
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 伝送速度
    • 1.0 Gbps
    • 防水性能
    • 開口部サイズ
    • 8
    • 極数
    • 8
    • ポート数
    • 1
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 結線方法
    • ピアッシング
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 適合電線タイプ
    • シールドケーブル, ノンシールドケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 25
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.2 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.2 mm²
    • 挿抜回数
    • 200, 750
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 0
    • コネクタ形状詳細
    • カバーケース, アクセサリー
シリーズ検索:9件あります