Global icon

シリーズ検索:7件あります
  • DF51
    おすすめ

    DF51 シリーズ

    [SignalBee™]

    2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ(UL, C-UL規格認定品)

    1. 完全ロックによる明確なクリック感と確実な接続
    2. 豊富なバリエーション
    3. サイドロック構造
    4. 誤挿入防止
    5. DF11シリーズと圧着端子・圧着工具を共通化
    6. ポッティング(樹脂充填)対応
    7. 分岐タイプ
    8. 複合分岐タイプ
    9. UL、C-UL規格準拠

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, アダプタ
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 定格電流
    • 2.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • 本体高さ
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF62
    おすすめ

    DF62 シリーズ

    スリム中継 /DIP コネクタ

    1. 狭所配線に適した、スリムで滑らか な外形
    2. クリック感と目視確認により確実な ロックが可能
    3. 信頼性の高い接点構造
    4. 堅牢な端子構造
    5. バリエーション
    6. アプリケータの共用化

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, 中継プラグ
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 定格電流
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 実装ピッチ
    • 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 本体高さ
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 赤, 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF62W
    おすすめ

    DF62W シリーズ

    [SignalBee™]

    簡易防水、内部配線用スリム中継コネクタ

    1. IP65/IP67対応
    2. 狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形
    3. クリック感と目視確認により確実なロックが可能
    4. 信頼性の高い接点構造
    5. 堅牢な端子構造
    6. 豊富なバリエーション
    7. アプリケータの共用化
    8. グローワイヤー対応 (IEC 60695-2-11 準拠)
    9. UL、C-UL規格準拠 (定格電圧 250V AC/DC)

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, その他
    • パーツ
    • Contact cavity sealing
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • 定格電流
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2, 3
    • 実装ピッチ
    • 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • 本体高さ
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 22, 24, 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー, 中継プラグ
  • DF63
    おすすめ

    DF63 シリーズ

    15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ(UL, C-UL,TÜV 認定品)

    1. 最大15A通電可能 
    2. 明確なクリック感と確実な接続
    3. 圧着端子の半挿入防止
    4. 基板への逆挿入防止 
    5. 端子隣接間のショートを防止
    6. モールドランス構造
    7. ポッティング(樹脂充填)対応
    8. はんだクラック防止対策

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 定格電流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 630.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 630.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 3.96, 7.92 mm
    • 開口部ピッチ
    • 3.96, 7.92 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 本体高さ
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF63W
    おすすめ

    DF63W シリーズ

    [EnerBee™]

    3.96mmピッチ 内部電源用防水スリム中継コネクタ

    1.最大14A通電可能 (AWG#16使用時:2芯)
    2.狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形
    3.IP67防水対応 (嵌合状態)
    4.容易なハーネス工程
    5.完全ロック構造
    6.幅広いケーブルに対応
    DF63W:被覆外径ø2.8~ø3.2mm、DF63WA:被覆外径ø1.7~ø2.4mm
    7.多数個使いによる誤接続を防止

    • コネクタ形状
    • プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 2, 3, 4
    • 定格電流
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 630.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 630.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 開口部ピッチ
    • 3.96 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.66, 13.16 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 22.0, 37.96 mm
    • 本体高さ
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • 基板実装方法
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 22.0 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • IX
    おすすめ

    IX シリーズ

    [ix Industrial™]

    IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ
    産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ
    IEC規格準拠 IEC 61076-3-124
    小型化、堅牢化、高速化を実現
    高いEMC耐性

    1. 小さいから、もっと自由に
    2. 脱破損
    3. 幅広い通信をサポート
    4. イーサネットも、それ以外も
    5. 優秀なノイズ耐性
    6. 簡単なのにしっかりロック
    7. THR(スルーホールリフロー)実装対応
    8. 汎用工具で結線可能な現場結線タイプもご用意 ※現場結線プラグのみ

     

    小型防水プッシュプルタイプ
    小型化、堅牢化、高速化且つ高い防水性・防塵性を実現
    高いEMC耐性

    1.  IP65、IP67対応
    2. プッシュプルロック 
    3. 高密度実装可能
    4. どのレセプタクルとも組み合わせ可能

     

    防滴カバータイプ
    1. 防滴/防塵:かん合状態でIP54対応
    2. 高密度実装– 実装ピッチ15mm
    3. すべての ix Industrial レセプタクルに対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 伝送規格
    • CAT6A
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 挿抜回数
    • 100, 750, 5000
    • 極数
    • 8, 10
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • プッシュプル, ラッチロック
    • 定格電流
    • 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧接
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 70, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • LF
    おすすめ

    LF シリーズ

    小型防水シールドコネクタ
    1. 小型・堅牢
    2. バヨネットロック構造
    3. 防水構造
    4. シールド線が容易に接続
    5. 組立工数の簡略化
    6. 豊富なバリエーション
    7. 高速伝送対応 Cat. 5e(1Gbps)、Cat. 6A(10Gbps) 高速イーサネット対応
    8. 屋外での長期間使用に対応 9. 安全規格を取得
    10. RoHS2準拠

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
    • パーツ
    • Flange, Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • CAT5e, CAT6A
    • 定格電流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • その他極数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • シェルサイズ (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, ねじ止め, バヨネット
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
シリーズ検索:7件あります