Global icon

シリーズ検索:7件あります
  • DF51
    おすすめ

    DF51 シリーズ

    [SignalBee™]

    2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ(UL, C-UL規格認定品)

    1. 完全ロックによる明確なクリック感と確実な接続
    2. 豊富なバリエーション
    3. サイドロック構造
    4. 誤挿入防止
    5. DF11シリーズと圧着端子・圧着工具を共通化
    6. ポッティング(樹脂充填)対応
    7. 分岐タイプ
    8. 複合分岐タイプ
    9. UL、C-UL規格準拠

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, アダプタ
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 定格電流
    • 2.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • 本体高さ
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF62
    おすすめ

    DF62 シリーズ

    スリム中継 /DIP コネクタ

    1. 狭所配線に適した、スリムで滑らか な外形
    2. クリック感と目視確認により確実な ロックが可能
    3. 信頼性の高い接点構造
    4. 堅牢な端子構造
    5. バリエーション
    6. アプリケータの共用化

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, 中継プラグ
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 定格電流
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 実装ピッチ
    • 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 本体高さ
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 赤, 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF62W
    おすすめ

    DF62W シリーズ

    [SignalBee™]

    簡易防水、内部配線用スリム中継コネクタ

    1. IP65/IP67対応
    2. 狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形
    3. クリック感と目視確認により確実なロックが可能
    4. 信頼性の高い接点構造
    5. 堅牢な端子構造
    6. 豊富なバリエーション
    7. アプリケータの共用化
    8. グローワイヤー対応 (IEC 60695-2-11 準拠)
    9. UL、C-UL規格準拠 (定格電圧 250V AC/DC)

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, その他
    • パーツ
    • Contact cavity sealing
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • 定格電流
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2, 3
    • 実装ピッチ
    • 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • 本体高さ
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 22, 24, 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ, アクセサリー
  • DF63
    おすすめ

    DF63 シリーズ

    15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ(UL, C-UL,TÜV 認定品)

    1. 最大15A通電可能 
    2. 明確なクリック感と確実な接続
    3. 圧着端子の半挿入防止
    4. 基板への逆挿入防止 
    5. 端子隣接間のショートを防止
    6. モールドランス構造
    7. ポッティング(樹脂充填)対応
    8. はんだクラック防止対策

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 定格電流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 630.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 630.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 3.96, 7.92 mm
    • 開口部ピッチ
    • 3.96, 7.92 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 本体高さ
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF63W
    おすすめ

    DF63W シリーズ

    [EnerBee™]

    3.96mmピッチ 内部電源用防水スリム中継コネクタ

    1.最大14A通電可能 (AWG#16使用時:2芯)
    2.狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形
    3.IP67防水対応 (嵌合状態)
    4.容易なハーネス工程
    5.完全ロック構造
    6.幅広いケーブルに対応
    DF63W:被覆外径ø2.8~ø3.2mm、DF63WA:被覆外径ø1.7~ø2.4mm
    7.多数個使いによる誤接続を防止

    • コネクタ形状
    • プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 2, 3, 4
    • 定格電流
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 630.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 630.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 開口部ピッチ
    • 3.96 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.66, 13.16 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 22.0, 37.96 mm
    • 本体高さ
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • 基板実装方法
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 22.0 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • IX
    おすすめ

    IX シリーズ

    [ix Industrial™]
    IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ

    産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ
    IEC規格準拠 IEC 61076-3-124
    小型化、堅牢化、高速化を実現
    高いEMC耐性

    1. 小さいから、もっと自由に
    2. 脱破損
    3. 幅広い通信をサポート
    4. イーサネットも、それ以外も
    5. 優秀なノイズ耐性
    6. 簡単なのにしっかりロック
    7. THR(スルーホールリフロー)実装対応
    8. 汎用工具で結線可能な現場結線タイプもご用意 ※現場結線プラグのみ

     

    IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ
    小型防水プッシュプルタイプ

    産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ
    IEC規格準拠 IEC 61076-3-124
    小型化、堅牢化、高速化且つ高い防水性・防塵性を実現
    高いEMC耐性

    1.  IP65、IP67対応
    2. プッシュプルロック 
    3. 高密度実装可能
    4. どのレセプタクルとも組み合わせ可能

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 伝送規格
    • CAT6A
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 挿抜回数
    • 100, 750, 5000
    • 極数
    • 8, 10
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • プッシュプル, ラッチロック
    • 定格電流
    • 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧接
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 70, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • LF
    おすすめ

    LF シリーズ

    小型防水シールドコネクタ
    1. 小型・堅牢
    2. バヨネットロック構造
    3. 防水構造
    4. シールド線が容易に接続
    5. 組立工数の簡略化
    6. 豊富なバリエーション
    7. 高速伝送対応 Cat. 5e(1Gbps)、Cat. 6A(10Gbps) 高速イーサネット対応
    8. 屋外での長期間使用に対応 9. 安全規格を取得
    10. RoHS2準拠

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
    • パーツ
    • Flange, Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • CAT5e, CAT6A
    • 定格電流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • その他極数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • シェルサイズ (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, ねじ止め, バヨネット
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
シリーズ検索:7件あります