HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.35mmピッチ 奥行き2.0mm 嵌合高さ0.6mm マルチRF対応基板対基板コネクタ 1. マルチRF対応基板対基板で、世界最小クラスの奥行きを実現した小型設計 ピッチ:0.35mm、奥行き:2.0mm、嵌合高さ:0.6mm 2. デジタル信号+RF信号にも適した端子設計 3. 良好なRF信号伝送特性 V.S.W.R. 0~3GHz :1.3MAX 3~6GHz :1.4MAX 6~12GHz:1.6MAX 4. 中央シールドによる対向列間のノイズ遮蔽構造 5. 堅牢な嵌合ガイド
0~11GHz 高さ1.35mm 超小型チェック用同軸スイッチ 1. 低挿入損失 2. 省スペース(外形寸法:2.3mm×2.3mm) 3. 低背(高さ:1.35mm) 4. 軽量(質量:0.014g) 5. 高寿命(挿抜保証回数:100回) 6. 広帯域で使用可能(使用周波数:0~11GHz) 7. 自動実装対応 8. ベリリウムフリー、ハロゲンフリー
0~11GHz 高さ0.85mm超小型同軸スイッチ 1. 低挿入損失 未嵌合時 ~ 3.0GHz 0.1dB以下 未嵌合時 ~ 6.0GHz 0.2dB以下 未嵌合時 ~11.0GHz 0.3dB以下 2. 超低背・省スペース 高さ:0.85mm(ノミナル) サイズ:1.8mm×1.8mm(ノミナル) 3. 広帯域(0~11GHz)で使用可能 使用周波数は、0~11GHz(未嵌合時)と広帯域で使用可能です。 4. 実装禁止エリア・セット開口穴の縮小化 プラグ先端外径がø2.24mmと細い為、実装禁止エリア及びセットの開口穴を極力小さくすることが出来ます。 5. 自動実装対応 エンボステープによる自動実装に対応。 6. ベリリウムフリー、ハロゲンフリー レセプタクルには、ベリリウム及び塩素、臭素は使用しておりません。 *IEC 61249-2-21に従い定義
嵌合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ 1. 省スペース設計 2. 無はんだ接続タイプあり※U. FL(A) 3. RF特性(~18GHz) 4. 極細フッ素系樹脂ケーブルに適合 5. 自動実装可能 6. 良好な嵌合操作性 7. ハロゲンフリー・RoHS2対応品 8. 片側SMA・MMCX・TNCとハーネス可能
嵌合高さ 2.5mm以下 小型同軸コネクタ 1 低背同軸コネクタ (嵌合高さ:2.5mm以下) 2 金めっきによる耐食性 3 明確なクリック感により操作性の向上 4 4箇所の接地で基板剥離強度が向上 5 良好な高周波特性 - V.S.W.R. : 1.6以下 (DC~8GHz) 6 自動実装対応 7 AVN、テレマティクス、カメラモジュール、アンテナ等の車載アプリケーションに最適
嵌合高さ1.18mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ 1. 省スペース設計 2. 基板占有面積3. 4m㎡ 3. RF特性 (~8GHz) 4. 極細フッ素系樹脂ケーブルに適合 5. 自動実装対応 6. 良好な嵌合操作性 7. ハロゲンフリー
嵌合高さ 0.94mm or 1.2mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ 1. 省スペース設計 2. 基板占有面積3. 4m㎡ 3. RF特性 (~12GHz) 4. 極細フッ素系樹脂ケーブルに適合 5. 自動実装対応 6. 良好な嵌合操作性 7. ハロゲンフリー・RoHS2対応品