Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • MS-156C
    おすすめ

    MS-156C シリーズ

    高さ1.35mm 超小型チェック用同軸スイッチ


    1. 低挿入損失
    2. 低背、省スペース
    3. 広帯域で使用可能
    4. 自動実装対応
    5. ハロゲンフリー・RoHS2対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, N
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 1000 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 30, 100, 500, 10000, 100000, 200000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 1.13, 3.4 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Gray, Black
    • 嵌合部1
    • MS-156C, SMA
    • 嵌合部2
    • SMA, N
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • MS-180
    おすすめ

    MS-180 シリーズ

    0~11GHz 高さ0.85mm超小型同軸スイッチ

    1. 低挿入損失
    未嵌合時 ~ 3.0GHz 0.1dB以下
    未嵌合時 ~ 6.0GHz 0.2dB以下
    未嵌合時 ~11.0GHz 0.3dB以下

    2. 超低背・省スペース
    高さ:0.85mm(ノミナル)
    サイズ:1.8mm×1.8mm(ノミナル)

    3. 広帯域(0~11GHz)で使用可能
    使用周波数は、0~11GHz(未嵌合時)と広帯域で使用可能です。

    4. 実装禁止エリア・セット開口穴の縮小化
    プラグ先端外径がø2.24mmと細い為、実装禁止エリア及びセットの開口穴を極力小さくすることが出来ます。

    5. 自動実装対応
    エンボステープによる自動実装に対応。

    6. ベリリウムフリー、ハロゲンフリー
    レセプタクルには、ベリリウム及び塩素、臭素は使用しておりません。
    *IEC 61249-2-21に従い定義

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, SMPM
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100, 150, 200, 300 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 6.0, 8.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 100, 500, 10000, 100000, 1000000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 0.81, 1.37 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 70, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • White, Gray
    • 嵌合部1
    • SMA, MS-180
    • 嵌合部2
    • SMA
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • U.FL
    おすすめ

    U.FL シリーズ

    かん合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ
    1. 省スペース設計
    2. 無はんだ接続タイプあり※U. FL(A)
    3. RF特性(~18GHz)
    4. 極細フッ素系樹脂ケーブルに適合
    5. 自動実装可能
    6. 良好なかん合操作性
    7. ハロゲンフリー・RoHS2対応品
    8. 片側SMA・MMCX・TNCとハーネス可能

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, アダプタ, 治具・治工具
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, U.FL
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 30, 500, 1000, 10000
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル, 銀
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 90, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -10 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • White, Black, Gray
    • 嵌合部1
    • SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
    • 嵌合部2
    • U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • U.FL-K
    おすすめ

    U.FL-K シリーズ

    かん合高さ 2.5mm以下 小型同軸コネクタ

    1 低背同軸コネクタ(かん合高さ 2.5mm以下)
    2 耐熱105℃対応
    3 明確なクリック感により、半かん合を防止
    4 合計4箇所の接地で、基板剥離強度を向上
    5 優れた高周波特性
     - V.S.W.R. 1.6 以下 (0~8GHz)
    6 AVN、テレマティクス、カメラモジュール、アンテナ等の車載アプリケーションに最適

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 8.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.6 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 1.32 mm
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 90, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:4件あります