Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • BK13
    おすすめ

    BK13 シリーズ

    0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6~2.0mm、奥行き 1.9mm、5A対応、電源信号複合、基板対FPCコネクタ
    1 高い給電能力と省スペース化を両立
    2 堅牢構造
    3 基板剥離強度の向上
    4 豊富なスタッキングハイト バリエーション
    5 高い接触信頼性
    6 良好なかん合操作性
    7 ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6, 0.8, 1.0, 1.3 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6, 1.0, 1.5, 2.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0 mm
    • 極数
    • 6, 10, 12, 16, 24, 30, 32, 40, 50, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3, 0.2 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 50.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • BM28
    おすすめ

    BM28 シリーズ

    0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6mm、
    定格電流 5A、基板対 FPC コネクタ

    1. 定格電流5A
    2. 高い接触信頼性
    3. 良好なかん合操作性
    4. USB4 Gen.2(20Gbps)伝送対応
    5. 環境対応

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1, USB4.0 Gen.2
    • 伝送速度
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6 mm
    • 極数
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 50.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -40 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • BM29
    おすすめ

    BM29 シリーズ

    3A対応 超小型 電源信号複合タイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1. 省スペースデザイン
    2. 電源端子を併せ持つ構造で3Aの電流供給が可能
    3. 独自の金属ガイドにより、位置ズレかん合時のコネクタの破損を防止
    4. 明確なクリック感による確実なかん合
    5. 2点接点構造で高い接触信頼性を確保

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB3.1
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6 mm
    • 極数
    • 2, 4, 6, 12, 24
    • その他極数
    • Signal:2 Power:2, Signal:6 Power:2, Signal:24 Power:2, Signal:4 Power:2, Signal:12 Power:2
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 2.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 50.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • BM55
    おすすめ

    BM55 シリーズ

    0.3mm ピッチ、スタッキングハイト 0.5~0.8mm、奥行き 1.5mm 低背、電源信号複合、基板対FPCコネクタ

    1.低背・省スペース・高強度設計
    2.小型・高抜去力/高クリック感
    3. ハロゲンフリー


    【CES Innovation Awards® 2023 受賞】
    BM55シリーズは、CES Innovation Awards® 2023(Wearable Technologies 部門)において「Innovation Awards Honoree」を受賞しました。
    ▶[プレスリリース] ヒロセ電機の新製品「BM55」シリーズが CES® 2023 Innovation Awards Honoreeを受賞。 ~0.3mmピッチ、かん合高さ0.5mm、最大5A対応の基板対基板/FPCコネクタ~

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.3 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.5, 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.5, 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.5, 0.6, 0.8 mm
    • 極数
    • 2, 10, 12, 14, 26
    • その他極数
    • Signal : 2 Power : 2
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 3.0, 4.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3, 0.2 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:4件あります