Global icon

시리즈 검색 :350개 있습니다
  • DF9

    DF9 시리즈

    1.0mm Pitch, SMT 대응, Board to Board 커넥터

    1. VESA FPDI-1 표준 인터페이스 준수 (31, 41핀)
    2. 완벽한 오삽입 방지 대책
    3. Easy Lock 메카니즘
    4. 부드러운 삽발감
    5. 2 종류의 도금 표준사양 보유 (주석, 금)

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 4.3, 4.5 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 4.3, 4.5 mm
    • 결합 높이
    • 4.3, 4.5 mm
    • 핀수
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 41, 51
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 30, 100
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 150.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -45 ℃
    • 커넥터 형태 정보
  • DM1

    DM1 시리즈

    SD 메모리 카드 커넥터

    1. 카드 삽입방향에 대한 과도한 스트레스 흡수
    2. 조작성이 우수한 Push in, Push out 방식 카드 발거 구조
    3. SD I/O 대응 (그라운드 단자 부착)
    • 커넥터 형태
    • 소켓
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 적합 카드 타입
    • SD 카드
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board, Reverse on-Board
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 카드버스 대응
    • 쉴드 기능
    • 있음
    • 이젝트 버튼 방향
    • 제품 높이
    • 2.9 mm
    • 스탠드오프
    • 검출스위치
    • 있음
    • 이젝트 기구
    • Push-push
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 9
    • 실장 Pitch
    • 2.5 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.5 mm
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • DM3

    DM3 시리즈

    micro SD™ 카드 커넥터

    1. 세계 최소 클래스 공간절감 설계
    2. 카드 역삽입 방지 구조
    3. 높은 쉴드 특성
    4. 견고, 내 하중 구조
    5. 카드 검출 스위치 부착
    • 커넥터 형태
    • 소켓
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 적합 카드 타입
    • microSD 카드
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board, Reverse on-Board
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 카드버스 대응
    • 쉴드 기능
    • 있음
    • 이젝트 버튼 방향
    • 제품 높이
    • 1.68, 1.83 mm
    • 스탠드오프
    • 검출스위치
    • 있음
    • 이젝트 기구
    • Push-push, Hinge
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 삽발 횟수
    • 5000, 10000
    • 핀수
    • 8
    • 실장 Pitch
    • 1.1 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.1 mm
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • DX

    DX 시리즈

    Connector for Half-Pitch Interface

    1. Compact size with a 1.27mm pitch.
    2. To prevent damage to the set from static electricity during mating, the shell is designed to make contact before the contacts do.
    3. The cable termination is IDC, compatible with 28 and 30 AWG.
    4. Features a one-touch lock and screw lock mechanism.
    5. Constructed using die casting for robustness and effective electromagnetic wave
    shielding.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Cover case, Dust cap
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 500, 1000
    • 핀수
    • 20, 28, 36, 50, 68, 80, 100
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.27 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Screw, Latch Lock
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 175.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 장치, 커버 케이스, 악세서리
  • DX*M

    DX*M 시리즈

    1.27mm Pitch 인터페이스 커넥터


    1. Pitch 1.27mm 설계로 소형화에 효과적

    2. 결합시 정전기 등에 의한 Set 파괴를 방지하기 위해 단자보다 Shell이 먼저 접촉하는 구조

    3. 케이블 결선방법은 압접방식으로 AWG#28에 대응

    4. Lock 방식은 원터치 Lock 방식과 Screw 체결방식이 있으며, 용도에 따라 선택 가능

    5. 커버 케이스는 다이캐스팅 타입과 오버몰드 타입을 보유하고 있으며 노이즈 대응 가능


     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Cover case
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핀수
    • 14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.27 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Screw, Latch Lock
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 납땜, 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 장치, 커버 케이스
  • E.FL

    E.FL 시리즈

    Compact, Low Profile SMT Coaxial Connector

    1. Small Size, Space-saving
     PCB Mounting Space : 9.4m㎡
    2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
     ultra-fine φ0.81mm and φ1.32mm size coaxial cables
    3. Low Profile
     The maximum height from the board surface
     when the plug and straight receptacle are mated
     is 3.2mm Max.
     When the plug and right angle receptacle are
     mated, the mated height from the board is 3.6mm Max.
    4. RF Performance
     V.S.W.R. DC to 2GHz : 1.3 Max.
    5. Supports Automatic Mounting
     Tape and Reel packaging allows for pick-andplace mounting.
    6. Clear, Tactile Lock
    7. Environmental Compatibility
     ◆RoHS2 Compliant
     ◆Halogen Free
     Chlorine and bromine above the standard values
     are not used for receptacle and plug harnesses.
     *As defined by IEC61249-2-21
    ​​​​​​​  Br 900 ppm Max, Cl 900 ppm Max, and Br+Cl 1500 ppm Max.

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클, 어댑터, 기타
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA, E.FL
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 2.0, 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 50, 500, 1000
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 니켈, 은
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 0.81, 1.32 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 90 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Gray, White, Black
    • 결합부 형태 1
    • SMA_Plug, SMA_Jack
    • 결합부 형태 2
    • E.FL_Jack, E.FL_Plug
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • EF2

    EF2 시리즈

    500A 대응, ZERO SCREW™ 단자대 (JIS C8201-7-1 준수)

    1. 빠르고 확실한 One Action 완전 Lock 구조
    2. 간단한 조작으로 좁고 어두운 현장에서도
        유지 보수 작업 용이
    3. 범용 Ring 압착단자를 사용하여 연결 가능
    4. HRS 독자적인 스프링 구조에 의한 高접촉신뢰성
    5. 다양한 애플리케이션에 대응하는 다양한 Variation
    6. JIS 범용 공구로 간단한 압착 결선
    7, UL 및 TÜV 획득

    • 커넥터 형태
    • 기타
    • 부품
    • end plate
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • 접촉저항
    • 내전압
    • Lock 방식
    • Spring
    • 결선방법
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 핑거 프로텍트
    • 쉴드 기능
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • EM12M

    EM12M 시리즈

    90A 대응, One Touch Lock, 전원용 1핀 커넥터


    1. 22㎟ 케이블 사용으로 정격전류 90A 대응

    2. 빠르고 확실한 One Touch Snap-in Lock 구조

    3. 핑거 프로텍트 구조를 적용한 안전설계

    4. 범용공구로 간단한 압착결선

    5. Guide Key 및 색상분류를 통해 배선 오결합 방지

    6. TÜV, UL 취득 완료

    7. RoHS 대응품

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, TÜV
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 130.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 1
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 12 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • 접촉저항
    • 0.5 mΩ Max.
    • 내전압
    • 3310 V Max.
    • Lock 방식
    • Latch Lock
    • 결선방법
    • 압착
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 핑거 프로텍트
    • 있음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
  • EM30M

    EM30M 시리즈

    Plastic connector for high current applications

    1. High-quality plastic resistant to rough handling is used, enabling a robust, high current supporting design 
    2. Quick and secure push-on bayonet lock
    3. Multi-surface contact spring design
    4. Compatible with standard crimp tools for easy crimp connection
    5. Available in a waterproof version
    6. Finger protection design
    7. UL registered
    8. Meets RoHS standards

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 175.0, 200.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 1
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 30 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 90, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25, -20 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7
    • 접촉저항
    • 0.6 mΩ Max.
    • 내전압
    • 2200 V Max.
    • Lock 방식
    • Push-on Bayonet
    • 결선방법
    • 압착
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 핑거 프로텍트
    • 없음, 있음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
  • EM40M

    EM40M 시리즈

    Plastic connector for high current applications

    1. Made from High-quality plastic resistant to rough handling.  Enables a robust, high current design
    2. Quick and secure push-on bayonet lock
    3. Multi-surface contact spring design
    4. Standard crimp tool for easy crimp connection
    5. Available in a waterproof version
    6. Finger protection design
    7. UL registered
    8. Meets RoHS standards

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 410.0, 450.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 1
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 40 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 90, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25, -20 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7
    • 접촉저항
    • 0.3 mΩ Max.
    • 내전압
    • 2200 V Max.
    • Lock 방식
    • Push-on Bayonet
    • 결선방법
    • 압착
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 핑거 프로텍트
    • 없음, 있음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
  • EM52M

    EM52M 시리즈

    Plastic connector for a high current applications

    1. The robust lightweight, high current design is enabled by using high-quality plastic material which is resistant to rough handling.
    2. Quick and secure push-on bayonet lock
    3. Multi-surface contact spring design
    4. Standard crimp tool for easy crimp connection
    5. Available in a water-proof version
    6. Finger protection design
    7. TÜV registered
    8. Meets RoHS standards

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 130.0, 140.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 4
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 90, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25, -20 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IP 67
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 2200 V Max.
    • Lock 방식
    • Push-on Bayonet
    • 결선방법
    • 압착
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 핑거 프로텍트
    • 있음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
  • EX

    EX 시리즈

    0.8mm Pitch, 의료기기 & 산기 커넥터

    1. 휴대용 초음파 진단장치 인터페이스에 최적
    2. 다극임에도 불구하고 소형·경량 구현
    3. 그라운드 강화 구조
    4. 접촉 시작점을 4단계로 분산하여 다극에서도 저삽입력 구현
    5. 플로팅 로케이터 설계로 높은 실장성 구현
    6. Variation : Straight/Right Angle, 쉴드 유무
    7. RoHS, 할로겐 프리 대응품

    *본 제품은 할로겐 프리 대응품입니다.
    (Br 함유율 : 900ppm 이하, Cl 함유율 : 900ppm 이하, Br+Cl총 함유율 : 1,500ppm 이하)
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 280
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • EX60B

    EX60B 시리즈

    저삽발 타입 I/F 커넥터

    1. 저삽발 대응 : 부드럽게 착탈 가능
    2. 고수명 대응 (경사 삽발시 1만회)
    3. 고속전송 대응 : USB2.0/PCI-Express 수준 대응 가능
    4. 케이스에 대한 확실한 고정
    5. 공간절감 설계
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 29
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
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
  • FD

    FD 시리즈

    리본케이블 (1.27mm Pitch 표준)용 FD타입 D-sub 커넥터

    1. Metal Shell 사용하여 소형이면서도 견고함 실현
    2. 리본케이블 압접 결선방식에 의해 결선작업 공수절감 및 신뢰성 향상에 최적
    3. 표준 리본케이블 사용하여 다른 리본케이블 커넥터와 조합 가능

     

     

    • 커넥터 형태
    • 기타
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • D-sub
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 핀수
    • 9, 15, 25, 37
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 2.74, 2.76 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 200.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 280.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 장치
  • FD*D

    FD*D 시리즈

    Low-Profile D-Subminiature Connectors for Ribbon Cable

    1. Metal shell : Contributes to space-saving and enhances robustness.
    2. Available Combinations : Offers a variety of connectors including right angle, straight,
     solder, crimp and ribbon IDC.

    • 커넥터 형태
    • 기타
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • D-sub
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 핀수
    • 9, 15, 25, 37
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 2.74, 2.76 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 200.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 장치
  • FH12

    FH12 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 2.0mm Bottom Contact, Front Flip

    1. Rotating one-touch ZIF mechanism
    2. Clear tactile click
    3. Supports high density mounting
    4. Top & Bottom Contact and Vertical Mount type
    5. 1mm pitch product
    6. Reinforced actuator
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5, 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.4, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 10.1, 10.5, 10.6, 10.9, 11.1, 11.4, 11.6, 11.9, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1, 14.4, 14.5, 15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.4, 16.5, 16.6, 17.1, 17.5, 18.1, 18.4, 18.5, 19.0, 19.1, 19.4, 19.5, 19.9, 20.1, 20.4, 20.5, 20.6, 21.0, 21.1, 21.4, 21.5, 21.6, 22.1, 22.5, 23.4, 23.9, 24.1, 24.4, 24.5, 25.5, 25.9, 26.6, 27.0, 27.9, 28.4, 29.1, 29.5, 30.6, 33.4 mm
    • 제품 높이
    • 2.0, 2.4, 4.85 mm
    • 제품 폭
    • 4.85, 6.4, 7.0 mm
    • 접점 위치
    • 하접점, 상접점, 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평, 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 액추에이터 방식
    • Front, 수직타입
    • 핀수
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5, 1.0 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH19C/FH19SC

    FH19C/FH19SC 시리즈

    0.5mm Pitch, 높이 0.9mm, FPC·FFC 커넥터

    1. 커넥터 높이 0.9mm 저배설계
    2. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 (오버몰딩 구조)
    3. Flip Lock 방식에 의한 뛰어난 작업성 및 신뢰성
    실현
    4. FPC·FFC 두께 0.2mm/0.3mm 대응
    5. 자동실장 대응
    6. Pin Variation : 4~50
    7. 할로겐 프리 대응
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.5, 10.0, 10.5, 12.0, 12.5, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 19.0 mm
    • 제품 높이
    • 0.9, 0.93 mm
    • 제품 폭
    • 3.0 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 34
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH23

    FH23 시리즈

    0.3mm Pitch, 높이 1.25mm, FPC 커넥터

    1. FPC 낮은 삽입력 (LIF구조) 및 높은 발거력 실현
    2. FPC 가고정 기구에 의한 편리한 사용성
    3. 기판실장 용이 (실장 Pitch 0.6mm/오버몰딩 구조)
    4. Flip Lock 방식에 의한 뛰어난 작업성
    5. Variation : Lead 타입/Lead-Less 타입
    6. 자동실장 대응
    7. FPC 두께 0.2mm 대응
    8. 풍부한 Pin Variation
    9. 할로겐 프리 대응
    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.6 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 8.8, 9.4, 10.0, 10.6, 11.8, 13.6, 16.0, 17.8, 20.8, 23.8 mm
    • 제품 높이
    • 1.25 mm
    • 제품 폭
    • 4.8 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 21, 23, 25, 27, 31, 37, 39, 45, 51, 61, 71
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.3 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.3 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH26

    FH26 시리즈

    0.3mm Pitch, 높이 1.0mm, FPC 커넥터

    1. 커넥터 높이 1.0mm 저배설계
    2. 기판실장 용이 (실장부 Pitch는 0.6mm)
    3. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 (오버몰딩 구조)
    4. Flip Lock 방식에 의한 뛰어난 작업성
    5. FPC 삽입 용이
    6. 0.2mm 두께 FPC에 대응
    7. 자동실장 대응
    8. 할로겐 프리 대응
    9. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.6 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 5.4, 6.0, 6.6, 7.2, 7.8, 8.4, 9.0, 9.6, 10.2, 10.8, 11.4, 12.0, 12.6, 13.2, 13.8, 15.0, 16.8, 18.0, 18.6, 19.8, 22.8 mm
    • 제품 높이
    • 1.0 mm
    • 제품 폭
    • 3.2, 3.5 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 55, 57, 61, 71
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.3 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.2 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH28

    FH28 시리즈

    0.5mm/1.0mm Pitch, 높이 2.55mm FPC·FFC 커넥터

    1. 높은 접촉 신뢰성, 견고한 구조
    2. Flip Lock 방식에 의한 뛰어난 작업성
    3. FPC·FFC 발거력 대폭 향상 (당사 FH12대비 2배 이상)
    4. FPC·FFC 두께 0.3mm 대응
    5. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 (오버몰딩 구조)
    6. 자동실장 대응
    7. 할로겐 프리 대응
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5, 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 9.9, 12.4, 14.9, 15.7, 18.9, 19.9, 20.7, 24.9, 25.7, 27.4, 29.9, 30.7, 32.4, 34.9, 35.7, 36.9, 38.9, 39.7, 41.9, 45.7 mm
    • 제품 높이
    • 2.55 mm
    • 제품 폭
    • 6.4 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5, 1.0 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :350개 있습니다