Global icon

시리즈 검색 :8개 있습니다
  • DH
    추천

    DH 시리즈

    고속전송用, 1mm Pitch, 소형 Interface Connector

     

    1. 소형 설계 

       (당사 1.27mm Pitch Connector와 비교시

        개구부 면적 약 50% 절감)

    2. 견고구조

    3. 독자적인 압접 구조

    4. EMI를 고려한 Shiled 구조

    5. 다양한 Variation

    6. 고속전송대응

     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 2.5 Gbps
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핀수
    • 17, 27, 37, 51
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Screw, Latch Lock
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 납땜, 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 0
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리, 커버 케이스, 장치, 코드 클램프
  • HR34B
    추천

    HR34B 시리즈

    Push-on Bayonet Lock 소형 방수 Connector

    1. 방수 : IP67, IP68
    2. 뛰어난 결합 조작성
    3. 케이블 인출 방향 선택 가능
    4. 안전규격 : 4Pin TÜV 규격 대응품
    5. 다양한 Variation

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 3.0, 5.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 200.0, 400.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0, 400.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 4, 10
    • 기타 핀수
    • 1 ground terminal
    • 셸 크기(mm)
    • 12 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -20 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7, IP 67, IP 68, IP X8
    • 접촉저항
    • 20.0 mΩ Max.
    • 내전압
    • 900, 2000 V Max.
    • Lock 방식
    • Push-on Bayonet
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 금, 은
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 외장재료
    • 금속, 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 크롬
    • 커넥터 형태 정보
  • IX
    추천

    IX 시리즈

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • IEC 61076-3-124
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 전송 규격
    • CAT6A
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 방수 성능
    • IP 65, IP 67
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 삽발 횟수
    • 100, 750, 5000
    • 핀수
    • 8, 10
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Push-pull, Latch Lock
    • 정격전류
    • 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 납땜, 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 70, 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • LF
    추천

    LF 시리즈

    소형 방수실드커넥터
    1. 소형 ·견고
    2. 바요넷록 구조
    3. 방수구조
    4. 실드선이 쉽게 접속
    5. 단순화된 조립품 FTE
    6. 다양한 종류
    7. 고속 전송지원
        Cat. 5e(1Gbps)&Cat. 6A(10Gbps) 고속이 더 넷
    8. 장기 야외 사용에 적합
    9. 안전 규격 취득
    10. RoHS2준수

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 기타
    • 부품
    • Flange, Cap
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • CAT5e, CAT6A
    • 정격전류
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • 기타 핀수
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • 셸 크기(mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7, IP X8
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Lock 방식
    • Friction, Screw, Bayonet
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음, 있음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48, 500 h
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈, 크롬
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • DX*M

    DX*M 시리즈

    1.27mm Pitch 인터페이스 커넥터


    1. Pitch 1.27mm 설계로 소형화에 효과적

    2. 결합시 정전기 등에 의한 Set 파괴를 방지하기 위해 단자보다 Shell이 먼저 접촉하는 구조

    3. 케이블 결선방법은 압접방식으로 AWG#28에 대응

    4. Lock 방식은 원터치 Lock 방식과 Screw 체결방식이 있으며, 용도에 따라 선택 가능

    5. 커버 케이스는 다이캐스팅 타입과 오버몰드 타입을 보유하고 있으며 노이즈 대응 가능


     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Cover case
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핀수
    • 14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.27 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Screw, Latch Lock
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 납땜, 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 장치, 커버 케이스
  • MT

    MT 시리즈

    Waterproof, Power and Signal Hybrid Connector with Lever for Compact Motors

     

    1  Lever lock delivers easy operation

    2  Power/signal hybrid contributes to space-saving in motor
    3  Provides vibration resistance needed in motors

    4  IP67 waterproof (when mated)

    5  Wide variety to suit multiple application needs

    6  Safety Standard Compliant (UL, C-UL/CSA)

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 6, 8pos. Male crimp case, 8pos. Female crimp case, 6pos. Female crimp case, Receptacle cover case, Plug cover case
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • IP 67
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 200
    • 핀수
    • 6, 8, 14
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Lever Lock
    • 정격전류
    • 1.0, 7.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0, 500.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 18, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 커버 케이스
  • TM11R

    TM11R 시리즈

    EMI 대응, Modular Jack Connector

    1. Jack Connector부를 Sheild로 처리, 삽입시 Sheild부가 먼저 접촉
    2. Jack Connector는 ISO 8877 (ISDN Interface Connector) 준수

    • 커넥터 형태
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • RJ-11, RJ-45
    • 준거 규격
    • FCC, ISO8877
    • 안전규격
    • UL
    • 전송 규격
    • CAT3, CAT5
    • 전송 속도
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • 방수 성능
    • 개구부 사이즈
    • 6, 8
    • 핀수
    • 6, 8
    • 포트 수
    • 1, 4
    • 쉴드 기능
    • 있음
    • 결선방법
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.1, 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 적합 전선 타입
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 삽발 횟수
    • 200
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
  • TM21P

    TM21P 시리즈

    Enhanced Cat.5 규격대응, Modular Plug

    1. 고속 LAN 전송 대응
    2. EMI 대책 (TM21 ※ P-88P)
    3. Plug Latch 보호 대책 (TM21P-88P)
    4. Harness 방식
    5. 결선 작업 공정 단순화 (TM21 ※ P-88P)
    6. ISO 8877 표준 준수 ISO 8877 규격 (ISDN Interface Connector)

    • 커넥터 형태
    • 플러그
    • 부품
    • Shielded Plug unit and Cover, Cover, Guide plate, Shielded Plug unit and Short Cover, Non-shielded Plug
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • RJ-45
    • 준거 규격
    • FCC, ISO8877
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • CAT5e
    • 전송 속도
    • 1.0 Gbps
    • 방수 성능
    • 개구부 사이즈
    • 8
    • 핀수
    • 8
    • 포트 수
    • 1
    • 쉴드 기능
    • 없음, 있음
    • 결선방법
    • 피어싱
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 적합 전선 타입
    • 쉴드 케이블, 논쉴드 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 25
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.2 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.2 mm²
    • 삽발 횟수
    • 200, 750
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 0
    • 커넥터 형태 정보
    • 커버 케이스, 악세서리
시리즈 검색 :8개 있습니다