Global icon

서비스 로봇

서비스 로봇

내부 연결 : 기판 대 기판

  • DF12N

    おすすめ

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

  • DF40

    おすすめ

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • FX18

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board 커넥터

  • FX23

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board, 플로팅 커넥터

  • FX23L

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 0.5mm Pitch, 전원복합, 고속전송 대응, Board to Board

내부 연결 : 기판 대 케이블

  • DF57

    おすすめ

    [SnapBee™] Board to Wire, 저배, 전원용, Swing Lock 커넥터

  • [SignalBee™] 2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)

  • [SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector

내부 연결 : 기판 대 FPC

  • FH52K

    おすすめ

    0.5mm 피치, 2mm 높이 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • FH63S

    おすすめ

    0.5mm 피치, 높이 2.8mm 하접점, 원 액션 록, 105℃ 대응

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

  • 0.5mm 피치, 높이 2.5mm 하접점, 프론트 플립 실드 FFC 전용

안테나 / 마이크 모듈 연결 : 동축 케이블 커넥터

  • U.FL

    おすすめ

    Light Weight Micro SMT Coaxial Connector, 1.9mm to 2.4mm Mated Height

  • X.FL

    おすすめ

    0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

중계 접속 용 : 광 커넥터

  • Active Optical Connector

중계 접속 용 : 중계 커넥터

  • DF62

    おすすめ

    [SignalBee™] Slim In-Line/THT Connectors

  • DF62W

    おすすめ

    [SignalBee™] Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

  • DF63W

    おすすめ

    [[EnerBee™] 3.96mm Pitch, 내부 전원용, 방수 슬림 Wire to Wire 커넥터

중계 접속 용 : 원형 커넥터

  • HR30

    おすすめ

    小型防水プラスチックコネクタ

  • LF

    おすすめ

    小型防水シールドコネクタ

  • 高性能 小型丸形コネクタ

中継接続用:ハイブリッド

  • BH12

    おすすめ

    20A 対応 電源信号複合防水コネクタ

バッテリ接続用:基板対基板

  • FX30B

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 最大25A対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ

バッテリ接続用:基板対ケーブル

  • DF60

    おすすめ

    [EnerBee™] 65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )

  • DF61Y

    おすすめ

    [SnapBee™] 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ

  • DF63

    おすすめ

    [EnerBee™] 15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ(UL, C-UL,TÜV 認定品)

  • [EnerBee™] 3.3mmピッチ内部電源用小型コネクタ

インターフェース用:I/Oコネクタ

  • CX

    おすすめ

    次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ

  • IX

    おすすめ

    [ix Industrial™] IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ

この用途・ソリューションの製品一覧