Global icon

SMP-TM 系列 推荐的

MIL标准 SMP 同轴连接器 无反射终端器


特点

SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-reflective Terminator



1. Excellent High Frequency performance

2. Easy push-on lock

3. Wide variations

4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)

5. RoHS2 compliant

6. Halogen-free

  • 连接器类型
  • 插口
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 30.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 耦合程度
  • 衰减量
  • 端口数
  • 端口的连接器类型
  • 嵌合部分形状1
  • 嵌合部分形状2
  • 安装方法
  • 接触部电镀
  • 插拔次数
  • 100
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。