-
Catégorie
-
E/S (ENTREE/SORTIE)
Utile Liste des outils de recherche
-
Produits standard
Utile Liste des outils de recherche
-
CARTE-A-FIL
Utile Liste des outils de recherche
-
CARTE-A-CARTE, CARTE-A-FPC
Utile Liste des outils de recherche
Type Une autre carte de sélection
-
FPC/FFC
Utile Liste des outils de recherche
Type Une autre carte de sélection
-
RF/COAXIAL
Utile Liste des outils de recherche
-
CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE
Utile Liste des outils de recherche
-
JACK/PLUG MODULAIRE
Utile Liste des outils de recherche
-
FIL-A-FIL
Utile Liste des outils de recherche
-
IC CARD/IC SOCKET
Utile Liste des outils de recherche
-
CARD EDGE
Utile Liste des outils de recherche
-
AUTOMOBILE
Utile Liste des outils de recherche
-
PUISSANCE
Utile Liste des outils de recherche
-
HAUT DEBIT
Utile Liste des outils de recherche
-
CONNECTEUR ETANCHE
Utile Liste des outils de recherche
-
E/S (ENTREE/SORTIE)
-
Anwendungen
- Consommateur
-
Smartphone et Portable
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Appareils intelligents
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
PC & tablette
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Autre équipement grand public
Application récemment examinée
Applications recommandées
- Automobile
-
Voiture autonome
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Groupe motopropulseur (pour l'automobile)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Infomation (pour l'automobile)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Voitures connectées
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Éclairage automobile
Application récemment examinée
Applications recommandées
- Machines industrielles
-
Réseau électrique intelligent
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Automatisation industrielle
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Robots
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Médical
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Télécommunications / Réseaux
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Centre de données (Data Centers)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Véhicules Ferroviaires/Utilitaires
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Autres équipements industriels
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Bureautique
Application récemment examinée
Applications recommandées
FH29DJ-70S-0.2SHW(05)
CL0580-0336-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- FH29DJ-70S-0.2SHW(05)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.4 mm
- Longueur du connecteur
- 15.82 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.2 mm
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour November. 11, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- FH29DJ-70S-0.2SHW(05)
- CL No.
- CL0580-0336-0-05
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Pas d'assemblage
- 0.4 mm
- Longueur du connecteur
- 15.82 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.2 mm
- Largeur du connecteur
- 4.55 mm
- Orientation du contact
- En Bas
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- FFC/FPC recommandé
- Sens d'insertion du FPC/FFC
- Horizontal
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- 0.2 mm
- Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
- 4.55 mm
- Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
- 4.55 mm
- Méthode de l'actionneur
- Avant
- Nombre de voies
- 70
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.2 mm
- Nombre de rangées (câble/côté carte)
- 2
- Caractéristiques techniques
- USB3.0
- Débit
- 5.0 Gbps
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Tension nominale (AC)
- AC 40.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 40.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Courant nominal
- 0.25 A
- Courant nominal autre
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 34th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Oui
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 100.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur du FFC/FPC
- 0.2 mm
- Notes sur le FFC/FPC
- 0
Spécifications du conditionnement
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 5000 PCS
- Masse
- 0.14 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FH29DJ-70S-0.2SHW(05)_CL0580-0336-0-05_2DDrawing_0001002317.pdf: 620 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FH29DJ-70S-0.2SHW(05)_CL0580-0336-0-05_2DDrawing_0001144225.pdf: 531 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FH29DJ-70S-0.2SHW(05)_CL0580-0336-0-05_SpecSheet_0000429775.pdf: 190 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FH29DJ-70S-0.2SHW(05)_CL0580-0336-0-05_SpecSheet_0001144224.pdf: 147 KB]