Global icon

系列搜索:352项目
  • DF6

    DF6 系列

    [不推荐用于新设计]



    3.96mm引脚间距,连接器直接安装在电路板上

    1.适用效率提高

    2. 小型化

    板上装配高度 : 7.5mm

    宽度 : 5.0mm

    3. 板上预加固机构

  • DF63SF

    DF63SF 系列

    [EnerBee™] 最大支持12A、3.96mm间距、板对线连接器

    1. 最大可通电12A
    2. 小型、垂直嵌合,可提高作业操作性
    3. 清晰的锁扣感,确保可靠的嵌合
    4. Molded Lance结构
    5. 支持THR(Through-Hole-Reflow)实装
    6. 符合灼热丝测试标准(遵循IEC 60695-2-11)
    7. 还可提供7.92mm间距产品
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3
    • 额定电流
    • 12.0, 15.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 开口间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 13.3 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 18.4 mm
    • 连接器高度
    • 8.3 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 50
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF9

    DF9 系列

    1mm间距,SMT板对板连接器

    1. 符合VESA FPDI-1标准接口连接器(31,41芯)
    2. 完美防误插
    3. 配备简易化的锁扣结构
    4. 顺滑的插插拔感
    5. 设置两种镀层方案作为标准(锡、金)
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 4.3, 4.5 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 4.3, 4.5 mm
    • 嵌合高度
    • 4.3, 4.5 mm
    • PIN数
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 41, 51
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30, 100
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 150.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -45 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DM1

    DM1 系列

    SD储存卡连接器
    1. 可吸收卡插入方向的过度应力
    2. 采用操作便捷的推入/推出式弹出机构
    3. 支持SD I/O(有接地弹簧)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 适合卡座类型
    • SD卡
    • 基板封装设计
    • 板上, 板下
    • 安装方法
    • SMT
    • Cardbus
    • 屏蔽功能
    • 弹出按钮部位
    • 连接器高度
    • 2.9 mm
    • 固定支柱
    • 检测开关
    • 弹出装置
    • 推推Push-push
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 9
    • 安装间距
    • 2.5 mm
    • 开口间距
    • 2.5 mm
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DM3

    DM3 系列

    微型SD™ 卡连接器

    1. 极小型尺寸
    2. 防止卡的反向插入
    3. 有效接地以及屏蔽结构
    4. 精确的以及稳固结构
    5. 卡位检测
    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 适合卡座类型
    • microSD卡
    • 基板封装设计
    • 板上, 板下
    • 安装方法
    • SMT
    • Cardbus
    • 屏蔽功能
    • 弹出按钮部位
    • 连接器高度
    • 1.68, 1.83 mm
    • 固定支柱
    • 检测开关
    • 弹出装置
    • 推推Push-push, 转轴
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 插拔次数
    • 5000, 10000
    • PIN数
    • 8
    • 安装间距
    • 1.1 mm
    • 开口间距
    • 1.1 mm
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DX

    DX 系列

    半间距接口连接器

    1. 触点间距1.27mm,有助于实现小型化
    2. 采用外壳先于端子接触的结构,防止嵌合时静电等因素损坏设组件
    3. 线缆接线方式为压接,支持28、30 AWG
    4. 提供快速锁扣与螺钉锁扣两种锁扣机构,可根据用途选择
    5. 使用压铸工艺,实现坚固结构并有效屏蔽电磁波
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Cover case, Dust cap
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500, 1000
    • PIN数
    • 20, 28, 36, 50, 68, 80, 100
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.27 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 螺丝固定, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 175.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位, 封面案例, 配件
  • DX*M

    DX*M 系列

    半间距(1.27mm)接口连接器

    1. 触点间距1.27mm,有助于实现小型化
    2. 采用外壳先于端子接触的结构,防止嵌合时静电等因素损坏设组件
    3. 线缆接线方式为压接,支持AWG#28
    4. 提供快速锁扣与螺钉锁扣两种锁扣机构,可根据用途选择
    5. 外壳提供压铸型与一体成型两种类型,可抗干扰
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Cover case
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 1000
    • PIN数
    • 14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.27 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 螺丝固定, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接, 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位, 封面案例
  • E.FL

    E.FL 系列

    SMT低高度小型同轴连接器

    1. 小型、省空间 占板面积:9.4㎟(约减少49~56%)
    2. 采用超细氟树脂线缆
    高弯曲性的 Ø0.81mm 及 Ø1.32mm
    3. 低高度设计
    嵌合后从印刷电路板算起的总高度:
    使用立式插座时:MAX 3.2mm
    使用卧式插座时:MAX 3.6mm
    4. 射频特性
    V.S.W.R:1.3 以下(DC~2GHz)
    5. 支持自动实装(插座部分)
    6. 清晰的锁扣感
    7. 环保合规
    ◆符合RoHS2
    ◆无卤素
    插座及插头线缆组件中,氯、溴含量均未超过基准值。
    ※ 依据IEC 61249-2-21标准定义
    Br 900ppm以下 Cl 900ppm以下 Br+Cl 1500ppm以下
    • 连接器类型
    • 插座, 适配器, 其他
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • SMA, E.FL
    • 参考规格
    • 防水性能
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 2.0, 3.0 GHz
    • 电压驻波比
    • 1.2 Max.
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 50, 500, 1000
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 镍, 银
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 0.81, 1.32 mm
    • 接线方法
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 85, 90 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • Gray, White, Black
    • 嵌合部分形状1
    • SMA_Plug, SMA_Jack
    • 嵌合部分形状2
    • E.FL_Jack, E.FL_Plug
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • EF2

    EF2 系列

    [ZERO SCREW™] 支持500A ZERO SCREW™端子台 (符合JIS C8201-7-1标准)

    1. 快速、可靠的一步操完全锁定结构
    2. 操作简便,即使在狭窄昏暗的现场也易于维护
    3. 可使用通用裸压接端子进行连接
    4. 采用本公司独创的连接弹簧结构,接触可靠性高
    5. 正陆续推出适用于各种应用场景的型号
    6. 可使用JIS通用工具轻松压着接线
    7. 已取得UL、TÜV认证
    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • end plate
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 锁定方式
    • 弹簧
    • 接线方法
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 50
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • EM12M

    EM12M 系列

    90A对应、一次插入式锁扣、电源用1芯连接器


    1. 使用22mm2线缆时对应额定电流90A

    2. 简捷确实的一次推进惯性锁扣构造

    3. 手指保护的安全设计

    4. 使用通用工具, 简捷的压着接线

    5. 诱导键与嵌合键进行颜色区分, 防止误配线

    6. 取得TÜV, UL认证

    7.符合RoHS标准

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 130.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 12 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 0.5 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 3310 V Max.
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 30
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • EM30M

    EM30M 系列

    Plastic connector for high current applications



    1. High-quality plastic resistant to rough handling is used, enabling a robust, high current supporting design 

    2. Quick and secure push-on bayonet lock

    3. Multi-surface contact spring design

    4. Compatible with standard crimp tools for easy crimp connection

    5. Available in a waterproof version

    6. Finger protection design

    7. UL registered

    8. Meets RoHS standards

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 175.0, 200.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 30 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 90, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25, -20 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触电阻
    • 0.6 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 2200 V Max.
    • 锁定方式
    • 推导卡栓
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 50
    • 防指纹
    • 无, 有
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • EM40M

    EM40M 系列

    Plastic connector for high current applications


    1. Made from High-quality plastic resistant to rough handling.  Enables a robust, high current design

    2. Quick and secure push-on bayonet lock

    3. Multi-surface contact spring design

    4. Standard crimp tool for easy crimp connection

    5. Available in a waterproof version

    6. Finger protection design

    7. UL registered

    8. Meets RoHS standards

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 410.0, 450.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 40 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 90, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25, -20 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触电阻
    • 0.3 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 2200 V Max.
    • 锁定方式
    • 推导卡栓
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 50
    • 防指纹
    • 无, 有
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • EM52M

    EM52M 系列

    Plastic connector for a high current applications



    1. The robust lightweight, high current design is enabled by using high-quality plastic material which is resistant to rough handling.

    2. Quick and secure push-on bayonet lock

    3. Multi-surface contact spring design

    4. Standard crimp tool for easy crimp connection

    5. Available in a water-proof version

    6. Finger protection design

    7. TÜV registered

    8. Meets RoHS standards

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 130.0, 140.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 4
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 90, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25, -20 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IP 67
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 2200 V Max.
    • 锁定方式
    • 推导卡栓
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 50
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • EX

    EX 系列

    0.8mm间距,医疗及工业用途连接器
    1. 适用于便携式超声设备探头接口
    2. 高芯数,小尺寸,重量轻
    3. 强化屏蔽结构设计
    4. 4步层次接触设计减少高芯数带来的插入力
    5. 浮动式固定片提高焊接效率
    6. 款式多样:垂直型&弯角型母座,带或不带屏蔽 均有
    7. 符合ROHS,无卤
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 280
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • EX60B

    EX60B 系列

    低角度嵌合装配,接口连接器

    1. 带角度嵌合装配
    2. 高度耐用寿命
    3. 高速数据传输
    4. 安全的附件
    5. 低高度 -节省空间
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 29
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • FD

    FD 系列

    1. 坚固紧凑型金属外壳.
    2. 根据不同需要可装配在嵌板的正面或者后面或者底盘上
    3. 可以简单的连接到标准带状电缆,具备电缆IDC,引脚间距1.27 mm (标准)
    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 9, 15, 25, 37
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.74, 2.76 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 200.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 280.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位
  • FD*D

    FD*D 系列

    Low-Profile D-Subminiature Connectors for Ribbon Cable



    1. Metal shell : Contributes to space-saving and enhances robustness.

    2. Available Combinations : Offers a variety of connectors including right angle, straight,

     solder, crimp and ribbon IDC.

    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 9, 15, 25, 37
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.74, 2.76 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 200.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位
  • FH12

    FH12 系列

    0.5mm间距、2.0mm高度、下接触、前锁式

    1. 旋转单触式ZIF结构
    2. 锁定时带有清晰的锁扣感
    3. 支持高密度实装
    4. 提供上/下触点及垂直实装型
    5. 还备有1mm间距产品
    6. 翻盖强度提升型号 (FH12S-*S-0.5SH)
    7. 支持500个卷装包装(试作用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.4, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 10.1, 10.5, 10.6, 10.9, 11.1, 11.4, 11.6, 11.9, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1, 14.4, 14.5, 15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.4, 16.5, 16.6, 17.1, 17.5, 18.1, 18.4, 18.5, 19.0, 19.1, 19.4, 19.5, 19.9, 20.1, 20.4, 20.5, 20.6, 21.0, 21.1, 21.4, 21.5, 21.6, 22.1, 22.5, 23.4, 23.9, 24.1, 24.4, 24.5, 25.5, 25.9, 26.6, 27.0, 27.9, 28.4, 29.1, 29.5, 30.6, 33.4 mm
    • 连接器高度
    • 2.0, 2.4, 4.85 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.85, 6.4, 7.0 mm
    • 接触点位置
    • 下接点, 上接点, 垂直类型
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平, 垂直类型
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 执行器方式
    • 正面, 垂直类型
    • PIN数
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5, 1.0 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH19C/FH19SC

    FH19C/FH19SC 系列

    0.5 mm间距 0.9 mm高度 FPC/FFC连接器

    1. 连接器高度0.9mm、低高度
    2. 连接器下方无焊盘禁区(一体成型结构)
    3. 前锁式,翻盖带临时锁定结构
    4. 支持0.2mm/0.3mm厚度的FPC/FFC
    5. 支持自动实装
    6. 芯数选型发:4~50芯
    7. 无卤素
    8. 支持500个/卷包装(试作用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.5, 10.0, 10.5, 12.0, 12.5, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 19.0 mm
    • 连接器高度
    • 0.9, 0.93 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.0 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 34
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH23

    FH23 系列

    0.3mm引脚间距,1.25mm板上高度,柔性电路板连接器(FPC)

    1.FPC具备低插入力以及高保持力
    2.FPC临时保位结构
    3.易于安装上板
    4.可靠的翻盖式锁扣机构确保简易可靠的操作方式
    5.适用于不同安装面积的多种规格
    6.设计用于自动化设备
    7.适用于0.2mm厚度的FPC
    8.多种的接触点数量
    9.无卤素
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 8.8, 9.4, 10.0, 10.6, 11.8, 13.6, 16.0, 17.8, 20.8, 23.8 mm
    • 连接器高度
    • 1.25 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.8 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 21, 23, 25, 27, 31, 37, 39, 45, 51, 61, 71
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:352项目