Global icon

Résultats: 1 Produits
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
  • AT-601(40)

    AT-601(40)
    CL0354-0250-4-40

    Programmé pour être interrompu RoHS (EU)2015/863
    • Type de connecteur
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 6.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.2 Max.
    • Sensibilité
    • Atténuation
    • 1.0 dB
    • Nombre de ports
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • TNC
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • TNC
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 65 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -10 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • RoHS (EU)2015/863
    • Conforme
    • SVHC
    • Contacter
    • Type de connecteur de détail
COMPARAISON NOM DESCRIPTION
TELECHARGEMENT CSV
Résultats: 1 Produits