Global icon

Résultats: 1 Produits

Facettes applicables

  • Statut de production:Programmé pour être interrompu 
Spécifications

Spécifications

  • HRM-601JW(51)

    HRM-601JW(51)
    CL0353-0169-1-51

    Programmé pour être interrompu RoHS (EU)2015/863
    • Type de connecteur
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 18.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.15 Max.
    • Sensibilité
    • Atténuation
    • Nombre de ports
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMA
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • RoHS (EU)2015/863
    • Conforme
    • SVHC
    • Contenu
    • Type de connecteur de détail
COMPARAISON NOM DESCRIPTION
TELECHARGEMENT CSV
Résultats: 1 Produits