Global icon

Résultats: 1 Produits

Facettes applicables

  • Statut de production:Programmé pour être interrompu 
Spécifications

Spécifications

  • IT-P-2P-35H

    IT-P-2P-35H
    CL0636-0602-2-00

    Programmé pour être interrompu RoHS (EU)2015/863
    Nom du produit du remplacement IT-P-2P-35H(11)
    CL0636-0602-2-11
    Niveau de remplacement Hirose
    • Type de connecteur
    • Composant intermediaire
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 12.0 mm
    • Pas d'assemblage
    • 12.0 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 35.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 35.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 35.0 mm
    • Nombre de voies
    • 2
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • Argent
    • Courant nominal
    • 70.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 300.0 V
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
    • Contenu
    • Type de connecteur de détail
COMPARAISON NOM DESCRIPTION
TELECHARGEMENT CSV
Résultats: 1 Produits