RM21TR-C(31)
CL0109-0354-9-31
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- RM21TR-C(31)
- Type de connecteur
- Accessoire
- Composants
- Cap
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 19, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- RM21TR-C(31)
- CL No.
- CL0109-0354-9-31
Information basique
- Type de connecteur
- Accessoire
- Composants
- Cap
- Type générique
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
- Taille de la coque (mm)
- 21 mm
- Température de fonctionnement (Max.)
- Température de fonctionnement (Min.)
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Type de verrouillage
- Vis
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Couleur du boitier
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
- Metal
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Masse
- 18.7 g
- Sensible a l'electricite statique
- Non
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [RM21TR-C(31)_CL0109-0354-9-31_2DDrawing_0001290044.pdf: 37 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [RM21TR-C(31)_CL0109-0354-9-31_2DDrawing_0001290046.pdf: 34 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [RM21TR-C(31)_CL0109-0354-9-31_SpecSheet_0001290045.pdf: 53 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [RM21TR-C(31)_CL0109-0354-9-31_SpecSheet_0001295392.pdf: 101 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle