RM31TR-C(31)
CL0109-0394-3-31
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- RM31TR-C(31)
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Cap
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 19, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- RM31TR-C(31)
- CL No.
- CL0109-0394-3-31
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Cap
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
- Taille de la coque (mm)
- 31 mm
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
- Vis
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Matériau de l'enveloppe
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Couleur du boitier
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
- Metal
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
- 10 PCS
- Masse
- 28.86 g
- Sensible a l'electricite statique
- Non
- Qté / Boîte
- 400 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [RM31TR-C(31)_CL0109-0394-3-31_2DDrawing_0001290059.pdf: 38 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [RM31TR-C(31)_CL0109-0394-3-31_2DDrawing_0001290057.pdf: 34 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [RM31TR-C(31)_CL0109-0394-3-31_SpecSheet_0001290060.pdf: 55 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [RM31TR-C(31)_CL0109-0394-3-31_SpecSheet_0001290058.pdf: 99 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur male
Connecteur male