RM-SC-222
CL0109-0675-2-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- RM-SC-222
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- RM-SC-222
- CL No.
- CL0109-0675-2-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 5.0 A
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
- Taille de la coque (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Type de verrouillage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Argent
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
Information dimensionnelle
- Epaisseur du traitement de surface
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.5 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.9 mm
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 24
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 8000 PCS
- Masse
- 0.127 g
- Sensible a l'electricite statique
- Non
- Qté / Boîte
- 8000 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [RM-SC-222_CL0109-0675-2-00_2DDrawing_0001155658.pdf: 38 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [RM-SC-222_CL0109-0675-2-00_2DDrawing_0000037821.pdf: 152 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [RM-SC-222_CL0109-0675-2-00_SpecSheet_0001155659.pdf: 71 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [RM-SC-222_CL0109-0675-2-00_SpecSheet_0001031338.pdf: 160 KB]
Information d'assemblage
- paramètres de sertissage - English [RM-SC-222_CL0109-0675-2-00_CrimpCondition_0001614646.pdf: 178 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [RM-SC-222_CL0109-0675-2-00_CrimpCondition_0001614645.pdf: 178 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [RM-SC-222_CL0109-0675-2-00_CrimpQualityStandard_0001332360.pdf: 43 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [RM-SC-222_CL0109-0675-2-00_CrimpQualityStandard_0001137376.pdf: 54 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Outil d'extraction de contact |
||
|
Chassis de la machine de sertissage automatique |
Main unit of crimping machine | |
|
Applicateur |