RM12BPG-B(71)
CL0109-0776-0-71
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- RM12BPG-B(71)
- Type de connecteur
- Accessoire
- Composants
- Strain releaf
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- RM12BPG-B(71)
- CL No.
- CL0109-0776-0-71
Information basique
- Type de connecteur
- Accessoire
- Composants
- Strain releaf
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
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
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- 12 mm
- Température de fonctionnement (Max.)
- Température de fonctionnement (Min.)
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Type de verrouillage
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Caoutchouc
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Couleur du boitier
- Gris
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
Information dimensionnelle
- Epaisseur du traitement de surface
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- File / Câble UL
- Remarques sur les câbles recommandés
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Masse
- 1.4 g
- Sensible a l'electricite statique
- Non
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [RM12BPG-B(71)_CL0109-0776-0-71_2DDrawing_0000960012.pdf: 45 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [RM12BPG-B(71)_CL0109-0776-0-71_2DDrawing_0000670594.pdf: 46 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [RM12BPG-B(71)_CL0109-0776-0-71_SpecSheet_0000049653.pdf: 59 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [RM12BPG-B(71)_CL0109-0776-0-71_SpecSheet_0000502467.pdf: 47 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]