HR10A-10P-10SC(73)
CL0110-0602-9-73
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- HR10A-10P-10SC(73)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 26, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- HR10A-10P-10SC(73)
- CL No.
- CL0110-0602-9-73
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 140.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- 10
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- 10 mm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Type de verrouillage
- Push-pull
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Diamètre extérieur du câble
- 7.0 mm
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Metal
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Droit
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
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
- 14.7 mm
- Largeur du connecteur
- 14.7 mm
- Hauteur du connecteur
- 43.0 mm
- File / Câble UL
- Remarques sur les câbles recommandés
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Masse
- 16.08 g
- Sensible a l'electricite statique
- Non
- Qté / Boîte
- 400 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_2DDrawing_0000961209.pdf: 77 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_2DDrawing_0000680322.pdf: 62 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_SpecSheet_0000066652.pdf: 110 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_SpecSheet_0000529208.pdf: 66 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_Guideline_0000102482.pdf: 81 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Jack
Jack
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle