HR10G-10R-10PC(71)
CL0110-1708-5-71
					RoHS (EU)2015/863
					
			
				
				*Le produit actuel peut différer de l'image
			
			
		- Nom du produit
 - HR10G-10R-10PC(71)
 - Type de connecteur
 - Connecteur femelle
 - Composants
 - Type générique
 - Norme industrielle
 
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
				Informations du produit
			- Nom du produit
 - HR10G-10R-10PC(71)
 - CL No.
 - CL0110-1708-5-71
 
							Information basique
					- Type de connecteur
 - Connecteur femelle
 - Composants
 - Type générique
 - Norme industrielle
 - Les normes de sécurité
 - Caractéristiques techniques
 - Courant nominal
 - 2.0 A
 - Courant nominal autre
 - Tension nominale (AC)
 - AC 100.0 V
 - Tension nominale (AC) autre
 - Tension nominale (DC)
 - DC 140.0 V
 - Tension nominale (DC) autre
 - Nombre de voies
 - 10
 - Remarques sur le nombre de voies
 - Taille de la coque (mm)
 - 10 mm
 - Température de fonctionnement (Max.)
 - 85 ℃
 - Température de fonctionnement (Min.)
 - -25 ℃
 - Direction de montage
 - Plage flottante (XY) (mm)
 - Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
 - Etanche
 - Résistance de contact
 - 10.0 mΩ Max.
 - Tension de claquage
 - 300 V Max.
 - Type de verrouillage
 - Push-pull
 - Méthode de raccordement du fil
 - Sertissage
 - Diamètre extérieur du câble
 - Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
 - Protection des doigts
 - Non
 - Blindage métallique
 - Oui
 - Type de montage
 - Traitement de surface du contact
 - Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
 - h
 - Matériau de l'enveloppe
 - Metal
 - Traitement de surface du blindage
 - Nickel
 - RoHS (EU)2015/863
 - Conforme
 - SVHC
 - Contenu
 - Type de connecteur de détail
 
							Caractéristiques mécaniques
					- Civilite
 - Male
 - Couleur du boitier
 - Montage sur panneaux
 - Cloison
 - Orientation du connecteur
 - Droit
 - Dispositifs de fixation sur PCB
 - Prevention contre la capillarite de brasage
 - Touche
 - Non
 - Matériau de la capuchon
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
 - 12.2 mm
 - Largeur du connecteur
 - 14.0 mm
 - Hauteur du connecteur
 - 12.2 mm
 - File / Câble UL
 - Remarques sur les câbles recommandés
 - Epaisseur de PCB recommandée
 
							Spécifications du conditionnement
					- Type d'emballage
 - Sachet
 - Unité d'achat
 - 20 PCS
 - Masse
 - 3.8 g
 - Sensible a l'electricite statique
 - Non
 - Qté / Boîte
 - 200 PCS
 
							AUTRES
					- Assemblage du câble
 - Non
 - Longueur du câble
 - Couleur du câble
 - Note
 
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HR10G-10R-10PC(71)_CL0110-1708-5-71_2DDrawing_0000962322.pdf: 106 KB]
 - Plan (2D) - 日本語 [HR10G-10R-10PC(71)_CL0110-1708-5-71_2DDrawing_0000696767.pdf: 106 KB]
 - Liste des Caractéristiques - English [HR10G-10R-10PC(71)_CL0110-1708-5-71_SpecSheet_0000076930.pdf: 108 KB]
 - Liste des Caractéristiques - 日本語 [HR10G-10R-10PC(71)_CL0110-1708-5-71_SpecSheet_0000560298.pdf: 51 KB]
 
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
 
Raccords des contacts/embases
                         
                        Nom du produit
                    Jauge de fil
                
                            	AWG 26.0-30.0
                            	
                        
                            	AWG 26.0-30.0
                            	
                        
                            	AWG 26.0-30.0
                            	
                        
                            	AWG 26.0-30.0
                            	
                        Visualiser les contreparties associees
							 
							Nom du produit
						
							Orientation du connecteur
							,
							Type de connecteur
					Autres
									Droit  
                                    
Connecteur male
							Connecteur male
									Droit  
                                    
Connecteur male
							Connecteur male
									Droit  
                                    
Connecteur male
							Connecteur male