HDE-CTF1(50)
CL0211-0168-9-50
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- HDE-CTF1(50)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Cover case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 27, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- HDE-CTF1(50)
- CL No.
- CL0211-0168-9-50
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Cover case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- D-sub
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- 9
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Vis
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
- Droit
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
- Contenu
- Type de connecteur de détail
- Protection
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Couleur du boitier
- Gris
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
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
- 7.0 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Masse
- 21.7 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 300 PCS
AUTRES
- Note
- Plastic D-subminiature shells offer the highest quality of mechanical design and appearance.(Accessories)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HDE-CTF1(50)_CL0211-0168-9-50_2DDrawing_0000876949.pdf: 97 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HDE-CTF1(50)_CL0211-0168-9-50_2DDrawing_0000042419.pdf: 124 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HDE-CTF1(50)_CL0211-0168-9-50_SpecSheet_0000028223.pdf: 74 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HDE-CTF1(50)_CL0211-0168-9-50_SpecSheet_0000456301.pdf: 47 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres