HD-LNA(15)
CL0211-0172-6-15
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HD-LNA(15)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Lock
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
- HD-LNA(15)
- CL No.
- CL0211-0172-6-15
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Lock
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- D-sub
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Vis
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
- Sens du montage
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
- Bouchon
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Acier
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Masse
- 1.39 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 4000 PCS
AUTRES
- Note
- Plastic D-subminiature shells offer the highest quality of mechanical design and appearance.(Accessories)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HD-LNA(15)_CL0211-0172-6-15_2DDrawing_0001601561.pdf: 35 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HD-LNA(15)_CL0211-0172-6-15_2DDrawing_0001308390.pdf: 31 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HD-LNA(15)_CL0211-0172-6-15_SpecSheet_0001601562.pdf: 62 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HD-LNA(15)_CL0211-0172-6-15_SpecSheet_0001308391.pdf: 84 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé