SDCB-37S(55)
CL0211-0254-9-55
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- SDCB-37S(55)
- Type de connecteur
- Autres
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
- SDCB-37S(55)
- CL No.
- CL0211-0254-9-55
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- D-sub
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- 37
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 2.76 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 350.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
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
- Unité
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- 2.77 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Pistes decalees
- Oui
- Touche
- Non
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Acier
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Non
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 1250 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 12.55 mm
- Longueur du connecteur
- 69.32 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Masse
- 15.0 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [SDCB-37S(55)_CL0211-0254-9-55_2DDrawing_0000877277.pdf: 130 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [SDCB-37S(55)_CL0211-0254-9-55_2DDrawing_0000047636.pdf: 162 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [SDCB-37S(55)_CL0211-0254-9-55_SpecSheet_0000030900.pdf: 119 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [SDCB-37S(55)_CL0211-0254-9-55_SpecSheet_0000460395.pdf: 67 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Autres
Autres
Autres
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Autres
Autres
Autres
Autres
Autres
Autres
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres
Autres
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle