Global icon

CDC-37P(05)

CL0211-0281-1-05

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • CDC-37P(05)
  • Type de connecteur
  • Autres
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
  • CDC-37P(05)
  • CL No.
  • CL0211-0281-1-05
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • D-sub
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • Nombre de voies
  • 37
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 2.76 mm
  • Traitement de surface du contact
  • Type de verrouillage
  • Courant nominal
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 350.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 490.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
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
  • Unité
  • Pas d'assemblage
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Oui
  • Touche
  • Non
  • Traitement de surface du blindage
  • Nickel
  • Matériau de l'enveloppe
  • Acier
  • Civilite
  • Male
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Non
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Non
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Non
  • Tension de claquage
  • 1250 V Max.
  • Résistance de contact
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • 12.55 mm
  • Longueur du connecteur
  • 69.32 mm
  • Largeur du connecteur
  • 20.95 mm
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 27 PCS
  • Masse
  • 9.53 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 270 PCS
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur

Connecteur femelle 

Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur male 
Angle droit  
Autres 
Angle droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
Angle droit  
Connecteur male 
Angle droit  
Connecteur male 
Angle droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.