HDB-CTH(4-40)(10)
CL0211-0347-8-10
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HDB-CTH(4-40)(10)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Cover case
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
- HDB-CTH(4-40)(10)
- CL No.
- CL0211-0347-8-10
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Cover case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- D-sub
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- 25
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Vis
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
- Droit
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 65 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Protection
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
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
- 11.0 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Masse
- 28.2 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
- Metalized Plastic D-subminiature Shell
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HDB-CTH(4-40)(10)_CL0211-0347-8-10_2DDrawing_0000880632.pdf: 119 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HDB-CTH(4-40)(10)_CL0211-0347-8-10_2DDrawing_0000107203.pdf: 113 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HDB-CTH(4-40)(10)_CL0211-0347-8-10_SpecSheet_0000050834.pdf: 70 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HDB-CTH(4-40)(10)_CL0211-0347-8-10_SpecSheet_0000504765.pdf: 49 KB]