HDC-CTH1(10)
CL0211-0443-1-10
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HDC-CTH1(10)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Cover case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- HDC-CTH1(10)
- CL No.
- CL0211-0443-1-10
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Cover case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- D-sub
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- 37
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Vis
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
- Sens du montage
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
- 65 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Protection
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
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
- 12.0 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Masse
- 41.0 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
- Metalized Plastic D-subminiature Shell
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HDC-CTH1(10)_CL0211-0443-1-10_2DDrawing_0000881168.pdf: 141 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HDC-CTH1(10)_CL0211-0443-1-10_2DDrawing_0000113731.pdf: 112 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HDC-CTH1(10)_CL0211-0443-1-10_SpecSheet_0000052827.pdf: 27 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HDC-CTH1(10)_CL0211-0443-1-10_SpecSheet_0000510251.pdf: 49 KB]