HDA-CTHA
CL0211-0729-4-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HDA-CTHA
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Cover case
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
- HDA-CTHA
- CL No.
- CL0211-0729-4-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Cover case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Vis
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
- Sens du montage
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
- 65 ℃
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
- Protection
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Alliage de Zinc
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Masse
- 40.9 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
- Metalized Plastic D-subminiature Shell
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HDA-CTHA_CL0211-0729-4-00_2DDrawing_0000882206.pdf: 86 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HDA-CTHA_CL0211-0729-4-00_2DDrawing_0000127655.pdf: 68 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HDA-CTHA_CL0211-0729-4-00_SpecSheet_0000064153.pdf: 98 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HDA-CTHA_CL0211-0729-4-00_SpecSheet_0001034474.pdf: 156 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé