Global icon

HDC-CTH1(4-40)(10)

CL0211-0818-2-10

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • HDC-CTH1(4-40)(10)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Cover case
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025

Informations du produit
  • Nom du produit
  • HDC-CTH1(4-40)(10)
  • CL No.
  • CL0211-0818-2-10
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Cover case
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • D-sub
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • Nombre de voies
  • 37
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • Traitement de surface du contact
  • Type de verrouillage
  • Vis
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
  • Sens du montage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 65 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Protection
  • Pas d'assemblage
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Nickel
  • Matériau de l'enveloppe
  • Plastique
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • Résistance de contact
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • Longueur du connecteur
  • Largeur du connecteur
  • File / Câble UL
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • 12.0 mm
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 10 PCS
  • Masse
  • 48.9 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 200 PCS
  • Note
  • Metalized Plastic D-subminiature Shell