RDG-LNA-W1(01)
CL0211-5181-4-01
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- RDG-LNA-W1(01)
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Lock
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
- RDG-LNA-W1(01)
- CL No.
- CL0211-5181-4-01
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Lock
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- D-sub
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Vis
- Courant nominal
- 3.0 A
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
- Sens du montage
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
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Acier
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Masse
- 0.9 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
AUTRES
- Note
- Right Angle D-subminiature connectors (Space saving type)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [RDG-LNA-W1(01)_CL0211-5181-4-01_2DDrawing_0000962548.pdf: 63 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [RDG-LNA-W1(01)_CL0211-5181-4-01_2DDrawing_0000701495.pdf: 29 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [RDG-LNA-W1(01)_CL0211-5181-4-01_SpecSheet_0000082025.pdf: 60 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [RDG-LNA-W1(01)_CL0211-5181-4-01_SpecSheet_0000573562.pdf: 90 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé