HNC-2.5S-C-B(15)
CL0218-0020-2-15
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HNC-2.5S-C-B(15)
- Type de connecteur
- Contact
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
- HNC-2.5S-C-B(15)
- CL No.
- CL0218-0020-2-15
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 2.0 μm
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 30
- Jauge de fil max. (AWG)
- 26
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
- -25 ℃
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1061, 1007
- Diamètre minimal de l'isolation
- 1.0 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.35 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- 0
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 10000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.12 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- Tin plating : 2μm
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HNC-2.5S-C-B(15)_CL0218-0020-2-15_2DDrawing_0000876721.pdf: 119 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HNC-2.5S-C-B(15)_CL0218-0020-2-15_2DDrawing_0000037626.pdf: 100 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HNC-2.5S-C-B(15)_CL0218-0020-2-15_SpecSheet_0000026079.pdf: 37 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HNC-2.5S-C-B(15)_CL0218-0020-2-15_SpecSheet_0000451035.pdf: 106 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [HNC-2.5S-C-B(15)_CL0218-0020-2-15_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Chassis de la machine de sertissage automatique |
Main unit of crimping machine | |
|
Applicateur |