HNC2-2.5P-3DS(02)
CL0218-0023-0-02
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HNC2-2.5P-3DS(02)
- Type de connecteur
- Embase
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
- HNC2-2.5P-3DS(02)
- CL No.
- CL0218-0023-0-02
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 3
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 2.5 mm
- Pas du contact
- 2.5 mm
- Longueur du connecteur
- 15.0 mm
- Largeur du connecteur
- 4.3 mm
- Hauteur du connecteur
- 8.0 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -25 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
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
- 0
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.26 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 4000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- Gold plating : 0.2μm,
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HNC2-2.5P-3DS(02)_CL0218-0023-0-02_2DDrawing_0000995429.pdf: 140 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HNC2-2.5P-3DS(02)_CL0218-0023-0-02_2DDrawing_0000853127.pdf: 136 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HNC2-2.5P-3DS(02)_CL0218-0023-0-02_SpecSheet_0000421422.pdf: 43 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HNC2-2.5P-3DS(02)_CL0218-0023-0-02_SpecSheet_0001005459.pdf: 134 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [HNC2-2.5P-3DS(02)_CL0218-0023-0-02_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]