HNC2-2.5P-4DSL(55)
CL0218-0041-2-55
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HNC2-2.5P-4DSL(55)
- Type de connecteur
- Embase
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
- HNC2-2.5P-4DSL(55)
- CL No.
- CL0218-0041-2-55
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 4
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 2.5 mm
- Pas du contact
- 2.5 mm
- Longueur du connecteur
- 17.5 mm
- Largeur du connecteur
- 8.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 4.3 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -25 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
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
- 0
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.359 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 4000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- Tin plating : 1μm
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HNC2-2.5P-4DSL(55)_CL0218-0041-2-55_2DDrawing_0000995419.pdf: 138 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HNC2-2.5P-4DSL(55)_CL0218-0041-2-55_2DDrawing_0000853001.pdf: 142 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HNC2-2.5P-4DSL(55)_CL0218-0041-2-55_SpecSheet_0000421392.pdf: 125 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HNC2-2.5P-4DSL(55)_CL0218-0041-2-55_SpecSheet_0001005363.pdf: 46 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [HNC2-2.5P-4DSL(55)_CL0218-0041-2-55_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]