Global icon

TM2REA-1812(50)

CL0222-0798-0-50

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • TM2REA-1812(50)
  • Type de connecteur
  • Jack
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
  • TM2REA-1812(50)
  • CL No.
  • CL0222-0798-0-50
  • Type de connecteur
  • Jack
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Découpe panneau
  • Nombre de voies
  • 12
  • Nombre de ports
  • 3
  • Blindage métallique
  • Non
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 125.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de fil recommandé
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 200
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
  • 1.27 μm
  • Couleur du boitier
  • Gris
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Résistance de contact
  • 200.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 39.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 16.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 15.4 mm
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 30 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 6.73 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 180 PCS
  • Note