TM5RE3-66(20)
CL0222-1428-7-20
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TM5RE3-66(20)
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 10, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- TM5RE3-66(20)
- CL No.
- CL0222-1428-7-20
Information basique
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- RJ-11
- Norme industrielle
- FCC
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Découpe panneau
- 6
- Nombre de voies
- 6
- Nombre de ports
- 1
- Blindage métallique
- Méthode de raccordement du fil
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 200
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- 1.27 μm
- Couleur du boitier
- Gris fonce
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 200.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 15.0 mm
- Largeur du connecteur
- 18.0 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 3.2 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TM5RE3-66(20)_CL0222-1428-7-20_2DDrawing_0000882490.pdf: 128 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TM5RE3-66(20)_CL0222-1428-7-20_2DDrawing_0000132611.pdf: 46 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TM5RE3-66(20)_CL0222-1428-7-20_SpecSheet_0000066553.pdf: 132 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TM5RE3-66(20)_CL0222-1428-7-20_SpecSheet_0000528798.pdf: 144 KB]
- Instructions du produit - English [TM5RE3-66(20)_CL0222-1428-7-20_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [TM5RE3-66(20)_CL0222-1428-7-20_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Connecteur male
Connecteur male