TM5RL-3232(40)
CL0222-2671-0-40
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TM5RL-3232(40)
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 19, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- TM5RL-3232(40)
- CL No.
- CL0222-2671-0-40
Information basique
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- RJ-45
- Norme industrielle
- FCC
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Découpe panneau
- 8
- Nombre de voies
- 32
- Nombre de ports
- 4
- Blindage métallique
- Méthode de raccordement du fil
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
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
désaccouplement - 200
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- 1.27 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 230.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 56.0 mm
- Largeur du connecteur
- 17.0 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 52 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 9.3 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 156 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TM5RL-3232(40)_CL0222-2671-0-40_2DDrawing_0001427540.pdf: 143 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TM5RL-3232(40)_CL0222-2671-0-40_2DDrawing_0001427538.pdf: 137 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TM5RL-3232(40)_CL0222-2671-0-40_SpecSheet_0001427158.pdf: 123 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TM5RL-3232(40)_CL0222-2671-0-40_SpecSheet_0001427539.pdf: 141 KB]
- Instructions du produit - English [TM5RL-3232(40)_CL0222-2671-0-40_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [TM5RL-3232(40)_CL0222-2671-0-40_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé