Global icon

DX10-20S(50)

CL0230-0001-1-50

RoHS (EU)2015/863 Non recommandé pour les nouveaux designs

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DX10-20S(50)
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
  • DX10-20S(50)
  • CL No.
  • CL0230-0001-1-50
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • 48 hours h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 1000
  • Nombre de voies
  • 20
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 1.27 mm
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 125.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 175.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • THT
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
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
  • 1.27 mm
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Oui
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Nickel
  • Matériau de l'enveloppe
  • Alliage de Zinc
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Vis
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 300 V Max.
  • Résistance de contact
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • 10.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 33.4 mm
  • Largeur du connecteur
  • 18.3 mm
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 60 PCS
  • Masse
  • 9.51 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 480 PCS
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.