EX10E-280S
CL0232-0627-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- EX10E-280S
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- EX10E-280S
- CL No.
- CL0232-0627-5-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10000
- Nombre de voies
- 280
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Méthode de raccordement du fil
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
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
- 0.8 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 4
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.5 μm
- Pistes decalees
- Oui
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Couleur du boitier
- Beige
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 400 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 10.0 mm
- Longueur du connecteur
- 79.4 mm
- Largeur du connecteur
- 22.0 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 18 PCS
- Masse
- 15.06 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 216 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [EX10E-280S_CL0232-0627-5-00_2DDrawing_0000904676.pdf: 196 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [EX10E-280S_CL0232-0627-5-00_2DDrawing_0000430832.pdf: 196 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [EX10E-280S_CL0232-0627-5-00_SpecSheet_0000155294.pdf: 91 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [EX10E-280S_CL0232-0627-5-00_SpecSheet_0001048919.pdf: 96 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Angle droit
Connecteur male
Connecteur male