Global icon

PS3C-B-1US

CL0236-1063-2-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • PS3C-B-1US
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Vis
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
  • PS3C-B-1US
  • CL No.
  • CL0236-1063-2-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Vis
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 100
  • Nombre de voies
  • 1
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • Traitement de surface du contact
  • Argent
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Courant nominal
  • 210.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 1500.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 1500.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Sens du montage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Vis
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 5
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • 14.0 mm²
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • 50.0 mm²
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 105 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -40 ℃
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
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 3.0 μm
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Oui
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Plastique
  • Civilite
  • Femelle
  • Couleur du boitier
  • Rouge
  • Blindage métallique
  • Non
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Oui
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Non
  • Tension de claquage
  • 2000 V Max.
  • Résistance de contact
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • 20.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 58.5 mm
  • Largeur du connecteur
  • 52.2 mm
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 20 PCS
  • Masse
  • 38.1 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 60 PCS
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Angle droit  
Connecteur male 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.