Global icon

PS3C-1UP-CVL

CL0236-1066-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • PS3C-1UP-CVL
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
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
  • PS3C-1UP-CVL
  • CL No.
  • CL0236-1066-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • TÜV, C-UL/CSA, UL
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
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
  • Sens du montage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • 14.0 mm²
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • 50.0 mm²
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 105 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -40 ℃
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
  • Protection
  • Pas d'assemblage
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Plastique
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Blindage métallique
  • Non
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
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
  • 72.6 mm
  • Longueur du connecteur
  • 41.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 35.75 mm
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 15 PCS
  • Masse
  • 37.1 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 30 PCS
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.