PQ50-15SCFA
CL0236-2017-0-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- PQ50-15SCFA
- Type de connecteur
- Contact
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
- PQ50-15SCFA
- CL No.
- CL0236-2017-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
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
- AC 600.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 600.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 15
- Jauge de fil max. (AWG)
- 14
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 2200 V Max.
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- File / Câble UL
- UL 1015
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 3500 PCS
- Masse
- 0.57 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PQ50-15SCFA_CL0236-2017-0-00_2DDrawing_0000904693.pdf: 136 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PQ50-15SCFA_CL0236-2017-0-00_2DDrawing_0000430951.pdf: 143 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PQ50-15SCFA_CL0236-2017-0-00_SpecSheet_0000155384.pdf: 245 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PQ50-15SCFA_CL0236-2017-0-00_SpecSheet_0001048962.pdf: 235 KB]
- Instructions du produit - English [PQ50-15SCFA_CL0236-2017-0-00_Guideline_0000121259.pdf: 784 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50-15SCFA_CL0236-2017-0-00_Guideline_0000106166.pdf: 762 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50-15SCFA_CL0236-2017-0-00_Guideline_0000106413.pdf: 900 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50-15SCFA_CL0236-2017-0-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50-15SCFA_CL0236-2017-0-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [PQ50-15SCFA_CL0236-2017-0-00_CableAsseyInstruction_0001191199.pdf: 3,327 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [PQ50-15SCFA_CL0236-2017-0-00_CableAsseyInstruction_0001184298.pdf: 3,321 KB]
- paramètres de sertissage 023620170_PQ50-15SCFA(UL10504)_CC [PQ50-15SCFA_CL0236-2017-0-00_CrimpCondition_D145828_en.pdf: 22 KB]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 14.0-22.0
AWG 14.0-22.0
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|