AP105-PQ50-14-B
CL0901-2605-2-00
OUTILLAGE
- Nom du produit
- AP105-PQ50-14-B
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 29, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- AP105-PQ50-14-B
- CL No.
- CL0901-2605-2-00
- Type d'outil
Outil
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
- Type de fil recommandé
- Méthode de raccordement du fil
- File / Câble UL
- Jauge de fil min. (AWG)
- 0
- Jauge de fil max. (AWG)
- 0
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.0 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.0 mm²
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.0 mm
- Masse
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- N'est pas applicable
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [AP105-PQ50-14-B_CL0901-2605-2-00_2DDrawing_0000940135.pdf: 211 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [AP105-PQ50-14-B_CL0901-2605-2-00_2DDrawing_0000548062.pdf: 233 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [AP105-PQ50-14-B_CL0901-2605-2-00_SpecSheet_0001065645.pdf: 58 KB]
- Instructions du produit - English [AP105-PQ50-14-B_CL0901-2605-2-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [AP105-PQ50-14-B_CL0901-2605-2-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
Terminaux pris en charge par l'outil
Nom du produit
Traitement de surface du contact